Ein führender Hersteller von Haushaltsprodukten musste seiner Einrichtung ein neues Rechenzentrum hinzufügen, um kritische Produktionsanwendungen zu unterstützen.
Über das Unternehmen
Dieser milliardenschwere Hersteller von Haushaltsprodukten vertreibt weltweit eine Vielzahl von Haushalts- und Körperpflegeprodukten über verschiedene Marken.
C&D wurde 1846 gegründet und ist mit seinen weltweit vertriebenen Produkten eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Konsumgüter. Die Geschäftsbereiche sind Spezialprodukte, lokale und internationale Konsumartikel.
Hintergrund
Ein führender Hersteller von Haushaltsprodukten musste seiner Einrichtung ein neues Rechenzentrum hinzufügen, um kritische Produktionsanwendungen zu unterstützen. Aufgrund der Gegebenheiten seiner Produktionsstätte benötigte das Unternehmen ein Rechenzentrum mit wenig Raumbedarf in einer staubigen Produktionsumgebung, die für Datenverarbeitungssysteme schädlich sein kann. Die geschäftskritische Kapazität musste erhöht und das neue Rechenzentrum gleichzeitig auch geschützt werden.
Man entschied sich für Vertiv. In Zusammenarbeit mit unserem Vertragspartner für elektrische Produkte sorgten wir für die schlüsselfertige Lieferung einer lokalen, aber separaten Rechenzentrumsanlage, die auf Grundlage der kompakten und leistungsfähigen SmartMod™-Infrastruktur von Vertiv gebaut war.
SmartMod ist eine modulare IT-Infrastrukturlösung in Form eines maßgeschneiderten Gehäuses, das für den Einsatz in Rechenzentren ausgelegt ist und sicherstellen soll, dass kritische Technologien immer funktionieren. Dieses Gehäuse ist eine unabhängige, vollständig integrierte Einheit, die schnell einsatzfähig ist, leicht umgesetzt werden kann und für die Anforderungen der nächsten Jahre ausgelegt ist.
Fallbeschreibung
Standort: Nordamerika
Kritische Anforderung: Ein Hersteller von Haushaltsprodukten benötigte eine neue Dateninfrastruktur, die Platz spart und keine Schäden durch eine staubige Produktionsumgebung erleidet.
Produkt/Service: Die SmartMod-Infrastruktur bietet intelligente, schnell einsetzbare, vorgefertigte Gehäuse für modulare Rechenzentren, Kabellandestationen oder Netzwerkaggregate.
Ergebnisse:
- Eine SmartMod-Infrastrukturlösung wurde lokal installiert, jedoch von der Umgebung isoliert, um die Computer vor Umweltgefahren zu schützen
- Die Datenkapazität wurde um 20 kW gesteigert
- Reduzierte Kosten durch Minimierung der Installationszeit und Umsetzung ohne erforderliche Umbauten
- Ein einfach zu reproduzierendes Design für C&D wurde entwickelt, das an verschiedenen Standorten verwendet werden kann