Reduzieren Sie den Energieverlust um bis zu 75 %
* Eine Steigerung der Gleichrichter-Effizienz von 92 auf 98 % ermöglicht Ihnen eine Energieverlustreduzierung um 75 %
Minimieren Sie die OpEx- und CO₂-Emissionen mit 98 % Gleichrichtereffizienz
Der zu 98 % hocheffiziente Gleichrichter R48-3500E4 von Vertiv ist steckkompatibel mit vorhandener Infrastruktur.
Der eSure-Gleichrichter mit -48 VDC und 3.500 Watt bietet eine flache Wirkungsgradkurve, um die Energieeinsparung bei jedem Lastzustand zu optimieren.
- Platzsparend, mit der höchsten Leistungsdichte in der Gleichstrombranche
- Niedrigere Betriebskosten bei allen Lastzuständen
- Profitieren Sie von sofortigen Energieeinsparungen mit abwärtskompatiblen Gleichrichtern
- Minimieren Sie Ihre Investitionen und optimieren Sie die Energieeffizienz mit dem ECO-Modus
- Überblicken Sie mit dem Efficiency-Tracker-Tool echte Einsparungen mit Ihrer Investition

Ähnliche Produkte