Neu bei Vertiv?
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Rentabilität steigern und Aufträge gewinnen
Vertiv™ bietet ein umfassendes Portfolio an Stromversorgungs-, Kühl- und IT-Infrastrukturlösungen sowie Serviceleistungen. Mit unseren Lösungen können Sie sicherstellen, dass die geschäftskritischen Anwendungen Ihrer Kunden unterbrechungsfrei laufen, die beste Performance liefern und mit den Anforderungen wachsen.
Warum Vertiv?
- Unser erstklassiges, umfassendes Portfolio bietet Partnern Zugang zu einer der größten Zuwachsmöglichkeiten in der IT-Branche durch Kernmarken wie Avocent®, Chloride®, Geist™, Liebert® und NetSure™.
- Wir sind margenstark, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Gewinne maximieren und auf dem Markt wettbewerbsfähig bleiben.
- Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Branche konnten wir ein starkes Portfolio und ein Team aufbauen, das Sie mit End-to-End-Support unterstützt.
- Sammeln Sie echte Prämien und verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil durch das Vertiv-Partnerprogramm.
Neues von Vertiv™
Edge einphasige USV
Warum wählen Sie nicht den fortschrittlichsten Leistungsschutz für die IT Edge-Anwendungen Ihrer Kunden, während Sie Energie sparen? Mit der neuen Line-Interactive Vertiv Edge einphasige USV gibt es keinen Kompromiss!
Kombinations-steckdose
steckdose C13/C19
Entdecken Sie ultimative Flexibilität und vereinfachen Sie Ihren PDU-Einkaufsprozess mit der neuen Vertiv™ Geist™ Kombinationssteckdose. Ermöglicht es Ihren Kunden, sowohl einen IEC C13-Stecker als auch einen C19-Stecker an derselben Steckdose anzuschließen.
Universal PDU
Die Vertiv™ Geist™ UPDU ist die vielseitigste und robusteste Rack-Stromverteilungseinheit auf dem Markt. Sie verfügt über einen universellen Stromeingang und einen schwenkbaren Anschluss, der mit jedem geografisch spezifischen Facility Side Cable (FSC) verbunden werden kann. Dies vereinfacht die Verwaltung und ermöglicht eine schnelle Bereitstellung der IT-Infrastruktur.
Thermal-
Management
Die unternehmenskritischen Einrichtungen Ihrer Kunden benötigen die beste Präzisionskühlung. Vertiv bietet die fortschrittlichsten Geräte und Steuerungen der Branche, niedrige Betriebskosten und ein unvergleichliches Know-how.
Vertiv™ Vertiv Edge einphasige USV
Das hocheffiziente und kompakte Gerät ist als rackmontierbare oder monolithische Ausführung erhältlich und verfügt über Superkräfte, um die IT-Lasten Ihrer Kunden zu schützen und ihr Budget zu schonen.
- Hoher Ausgangsleistungsfaktor (0,9)
- Wirkungsgrad bis zu 98 %
- Steuerbare Steckdosen
- Mehrere Formfaktoren zur Auswahl

Vertiv™ Geist™ Kombinationssteckdose C13/C19
- Hohe Haltekraft
- Flexibles Kabelmanagement
- Einfache Schaltkreisidentifizierung
- Vereinfachte Beschaffung
Vertiv™ Geist™ Universal Power Distribution Unit (UPDU)
- Universelle Anwendung
- Hoher Temperaturgrad
- Höherer Wirkungsgrad
- Hot-Swap-fähig und aufrüstbar
Die Vertiv™ VRC IT Rack-Kühleinheit verbindet leistungsstarke, skalierbare und energieeffiziente Kühlung mit kompakter Größe und ist als Kompaktkühl- oder Split-Gerät erhältlich, die für verschiedene Gebäudearchitekturen geeignet sind.
Vertiv™ VRC-Kompaktkühlgerät
- Plug-and-Play-Design
- Kompressor mit variabler Drehzahlregelung und Lüftern
- Integriertes Wärmeabgabesystem
- Einfache Installation für schnelle Bereitstellung
Vertiv™ VRC Split Rack-Kühlsystem
Die Split-Version des Vertiv™ VRC-Kühlsystems bietet eine platzsparende Lösung speziell für Anwendungen, bei denen eine doppelte Decke, eine Gebäudeklimatisierung oder die Möglichkeit zur Handhabung der Wärmeabgabe im Gebäude fehlen.
- Rackmontierte Inneneinheit
- Außeneinheit mit Kompressor
- Betrieb bei niedriger Umgebungslufttemperatur
- Alarmmeldungen
Edge-Lösungen
Edge unter der Lupe
Bei der Konzeption von Rechenzentren ist es wichtig, sorgfältig Lösungen auszuwählen, auf die sich Ihre Kunden verlassen können, wenn es um ihre Edge-Anwendungen geht.
Führen Sie die Edge-Revolution Ihrer Kunden mit der neuesten Technologie für Stromversorgung, Kühlung und Fernzugriff von Vertiv an, um ihre IT-Räume schnell betriebsbereit zu haben und zu schützen.
Mehrere Edge-Lösungen in einem einzigen Vertiv™ VR Rack:
- Vertiv Edge einphasige USV – zuverlässiger, effizienter Leistungsschutz
- Avocent® ACS – modernste Server für serielle Konsolen
- Avocent® LCD – lokale Rack-Zugangskonsole
- Vertiv™ VRC – Rack-basierte Kühlung
- Vertiv™ Geist™ UPDU – universelle Konnektivität
IT-Infrastruktur
leicht gemacht.
Entdecken Sie unser Portfolio an Edge-Lösungen:
Vertiv™ VR Rack
Bauen Sie die Edge-Infrastruktur Ihrer Kunden vom Rack aus auf
Ein weltweit verfügbares und einsetzbares Rack mit Funktionen ganz ohne Werkzeugbedarf für eine schnelle Bereitstellung am sogenannten Netzwerkrand.
- 63,5 mm mehr Nutztiefe als bei Racks ähnlicher Größe
- Eine weltweite Premium-Rack-Lösung
- Unterstützt High-Density Edge-Computing-Architekturen
- Standardgrößen mit TAA und Schlagschutzoptionen
- Oberflächen- und Seitenplatten ohne Werkzeugbedarf
- Umfangreiches Zubehörangebot
- Wird mit einer kostenlosen 5-Jahres-Gewährleistung bereitgestellt, wenn das Produkt nach dem Kauf registriert wird

Vertiv Edge einphasige USV
Überragender Leistungsschutz für Edge-Anwendungen
Vertiv™ Edge ist eine Familie hochzuverlässiger, effizienter, verwaltbarer und flexibler line-interactive USV-Anlagen, die erstklassige Batteriesicherung und Leistungsschutz für Server-, Netzwerk- und Edge-Anwendungen bieten.
Vertiv Edge einphasige USV Highlights:
- Komplette Produktfamilie mit Leistungsstufen von 500 VA bis zu 3 kVA
- Hoher Ausgangsleistungsfaktor (0,9)
- Flexibilität bei der Installation mit 1U-, 2U-, 3U- und Tower-Formaten
- Bis zu 30 % mehr Laufzeit als vergleichbare Geräte anderer Hersteller

Vertiv™ Liebert® GXT5 USV
Schützen Sie Ihre Edge-Infrastrukturbereitstellungen mit einer echten Online-USV
Eine Online-Doppelwandler-USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromaufbereitung in einem kompakten und flexiblen Format bietet.
Vertiv™ Liebert® GXT5 Highlights:
- Erhältlich in Leistungsstufen von 700 VA bis 20 kVA
- Ausgangsleistungsfaktor (1,0)
- Wirkungsgrad bis zu 98 %
- Parallele/redundante Betriebsfähigkeit (für 10,16 und 20 kVA)
Broschüre anzeigen (750–3000 VA) Broschüre anzeigen (5–20 kVA)
Vertiv™ Geist™ Rack-PDUs
Power Edge-Rechenzentren
Vertiv™ Geist™ rPDUs bieten eine erstklassige Kombination aus qualitativ hochwertiger Technik, Funktionen, Verfügbarkeit und Preis. Von einfachen, überwachten und geschalteten PDUs bis hin zu verriegelbaren Steckdosen bieten Lösungen von Vertiv die zur Sicherstellung maximaler Leistung notwendige Stromverteilung.
Perfekt konfigurierte Leistung für die Edge-IT-Infrastruktur Ihrer Kunden.
- Varianten mit 60°C Arbeitsumgebung für Bereiche mit hohen Temperaturen
- Kompakte Größe, die eine Installation auf kleinstem Edge-Computing-Raum erlaubt
- Farbkodiertes U-Lock-System zur Sicherung von Stromkabeln und Vermeidung von versehentlichen Leistungsunterbrechungen
- Geringere Energiekosten bei vermehrter Effizienz am sogenannten Netzwerkrand
- 3- oder 5-Jahres-Gewährleistung, wenn das Produkt nach dem Kauf registriert wird

Vertiv™ Geist™ Kombinationssteckdose C13/C19
Ultimative Flexibilität entdecken
Die Kombinationssteckdose C13/C19 bietet die höchste Rack-Leistungsvielfalt. Das 2-in-1-Design ermöglicht es Ihnen, sowohl einen IEC C13- als auch einen C19-Stecker in dieselbe Steckdose zu stecken, was Ihren rPDU-Kaufprozess vereinfacht.
- Steckdosen mit hoher Haltekraft verringern die Gefahr kostspieliger Ausfallzeiten durch versehentliches Trennen des Netzkabels.
- Identifizieren Sie Schaltkreise einfach über die farbkodierten P-Lock-Tabs.
- Schnelle und einfache Bereitstellung

Vertiv™ Avocent® ACS
Mehr Leistung, Konnektivität und Sichtbarkeit
Die modernen Konsolenserver der Vertiv™ Avocent ACS 800- und 8000-Serie bieten aktualisierte und verbesserte Funktionen, um IT-Administratoren skalierbare und hochleistungsfähige Fernverwaltungslösungen bereitzustellen – im Rechenzentrum oder am sogenannten Netzwerkrand.
Um den wachsenden Herausforderungen Ihrer Kunden bei der Verwaltung mehrerer Geräte über eine serielle Remote-Verbindung gerecht zu werden, verbinden sich die Vertiv ™ Avocent® ACS 800 und 8000 mit IoT-Geräten und Umgebungssensoren – und bieten so eine riesige neue Leistungskapazität für die Verarbeitung. Außerdem wurden serielle Konsolen der Serie Vertiv™ Avocent® ACS 8000 gerade mit neuen Funktionen für die Mobilfunkverbindung eingeführt. So können Ihre Kunden ihr Netzwerk jederzeit und von überall aus verwalten!
- Das ultimative IoT-Gerät: Der Avocent ACS 8000 von Vertiv™ macht serielle Interfaces IoT-fähig.
- Der Konsolenserver Vertiv™ Avocent® ACS 800: Klein, aber kraftvoll – die optimale Lösung für Edge- und IoT-Anwendungen
Thermalmanagement
Die unternehmenskritischen Einrichtungen Ihrer Kunden benötigen die beste Präzisionskühlung. Vertiv bietet die fortschrittlichsten Geräte und Steuerungen der Branche, niedrige Betriebskosten und ein unvergleichliches Know-how. Entdecken Sie unser effizientes und zuverlässiges Thermalmanagement-Portfolio und finden Sie noch heute die perfekte Lösung!
Vertiv™ VRC-S
Kleinstrechenzentrum für Edge-IT
Vertiv™ VRC-S umfasst alle wichtigen Komponenten, um Edge-Geräte optimal zu betreiben. Der Schrank enthält eine IT-Kühlung bis 3.5kW mit geschlossenem Kühlluftkreislauf und ist auf verschiedenen Formen der Wärmeabgabe ausgerichtet.
- Hohe Zuverlässigkeit für den Betrieb von Edge IT
- Besondere Räumlichkeiten sind nicht erforderlich
- Niedrige Betriebskosten
- Einfache Planung, schnelle Lieferung und unkomplizierte Installation
Vertiv™ VRC-Kompaktkühlgerät
Klein, aber stark
Bewältigen Sie die Herausforderungen Ihrer Kunden beim Thermalmanagement von Kleinräumen mit bis zu 3.500 Watt IT-Serverkühlung mit unserer einfach zu installierenden und platzsparenden Lösung.
- Plug-and-Play-Design
- Kompressor und Lüfter mit variabler Drehzahl, um die Kühlung an die Last im Raum anzupassen
- Integrierte Wärmeabgabe über flexiblen Kanal, der die Kühleinheit mit dem Deckenraum verbindet
- Einfache Installation für schnelle Bereitstellung
Vertiv™ VRC Split Rack-Kühlsystem
Flexible und effiziente Kühlung
Die Split-Version des Vertiv™ VRC-Kühlsystems bietet eine platzsparende Lösung speziell für Anwendungen, bei denen eine doppelte Decke, eine Gebäudeklimatisierung oder die Möglichkeit zur Handhabung der Wärmeabgabe im Gebäude fehlen.
- Rackmontierte Inneneinheit
- Außeneinheit mit Kompressor zur Wärmeabgabe in die Umgebungsluft
- Betrieb mit niedriger Umgebungslufttemperatur von bis zu -15 °C an der Standard-Außeneinheit oder -34 °C an der Niedrigtemperatur-Einheit, die die Kühlung von IT-Geräten während der Wintermonate ermöglicht
- Alarmbenachrichtigungen per E-Mail oder SMS
Vertiv™ Liebert® CRV
Hocheffiziente Leistungsoptimierung
Das Vertiv™ Liebert® CRV ist ein unabhängiges Kühlsystem, das sich perfekt für Rackreihen im Rechenzentrum eignet. Es bietet Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, Filtration und Benachrichtigungsmanagement zur Optimierung der IT-Performance.
- Ideal geeignet für: kleine bis mittlere Rechenzentren mit Warm-/Kaltgang-Konfigurationen
- Geringer Energieverbrauch
- Plug-and-Play-Einheit – perfekt für die Spot-Kühlung in größeren Rechenzentren
- Ideal für skalierbare IT-Infrastruktur
Services
Ob Technik, Projektmanagement vor Ort, Überwachung des Energieverbrauchs oder ein anderer Bedarf – wir bieten eine Vielzahl von Programmen und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Infrastrukturbedürfnisse an.

Vorteile der Partnerschaft
Wettbewerbsfähige Preise und margensteigernde Programme in Verbindung mit unseren hochmodernen Lösungen und unübertroffenen Serviceleistungen sorgen für eine einfache und profitable Partnerschaft.
Bei Technologien und Produkten, die sich rasch weiterentwickeln, sollten Sie zuverlässige Partnerschaften haben, auf die Sie sich bei der Zusammenarbeit mit Ihren Kunden verlassen können. Wir arbeiten mit unseren Resellern zusammen, um den Geschäftsabschluss zu vereinfachen und gemeinsam Kunden zu gewinnen.
Vorteile ab Tag 1 erhalten
Unsere Partner können die Vorteile der Kernprogramme von der ersten Anmeldung an nutzen.
Vertiv™ Partnerprogramm
Das Vertiv-Partnerprogramm bietet Ihnen vollständigen 360°-Support beim Verkauf erstklassiger IT- und Edge-Infrastrukturprodukte und belohnt Sie ab dem 1. Tag. Wenn Sie mit Vertiv wachsen, wachsen auch die Anreize.
Gute Gründe für eine Partnerschaft mit Vertiv:
- Unser komplettes, global verfügbares IT-Infrastrukturportfolio mit Kernmarken wie Avocent®, Geist™ und Liebert™, verbindet unsere umfassende Branchenerfahrung mit modernster Innovation.
- Sie können unsere wettbewerbsfähigen Bonusprogramme für sich nutzen, einschließlich, eines Prämienprogramms, regelmäßiger Werbeaktionen und Mengenrabatte.
- Erhalten Sie großartige Prämien und Rabatte nur für den Verkauf unserer Produkte
- Co-branded Marketing Assets und Tools zur Generierung von Leads
- Zugang zu einer Projektregistrierung zur Sicherung und Nachverfolgung Ihrer Projekte
- Persönlicher Ansprechpartner, um von Anfang bis Ende den Support bereitzustellen, den Sie benötigen

Bieten Sie erstklassige Lösungen an, erhalten Sie unvergleichlichen Support und maximieren Sie Ihre Gewinne mit Vertiv. Worauf warten Sie noch? Treten Sie noch heute dem Vertiv-Partnerprogramm bei!
SILVER PARTNER
GOLD PARTNER
PLATINUM PARTNER
DIAMOND PARTNER
BLACK DIAMOND PARTNER
Vertiv™ Incentiveprogramm (VIP)
Verdienen Sie echte Prämien einfach durch den Verkauf von Vertiv-Lösungen.
Das VIP, exklusiv für Channel Partner, belohnt Sie für jeden Verkauf von Vertiv-Produkten. Kostenlose und schnelle Anmeldung, dann automatisierte Verwaltung und Erfassung Ihrer Erfolge.

Am Vertiv Incentiveprogramm teilnehmen
Sie erhalten 50 Bonuspunkte, wenn Sie sich zum ersten Mal für das Programm anmelden, danach erhalten Sie 1 Bonuspunkt für jede 100 £/€, die Sie bei uns ausgeben. 1 Bonuspunkt = €1!
Spotlight-Incentive-Bonus
In jedem Quartal wählen wir Fokusprodukte aus, um Sie mit doppelten Punkten für Transaktionen zu belohnen! Entdecken Sie hier die neuesten Spotlight-SKUs.
Bonus für mehrere Kategorien
Erhöhen Sie Ihre Bonuspunkte, indem Sie pro Quartal Produkte aus mehr als einer Vertiv-Produktkategorie kaufen.
Profitieren Sie noch heute und stärken Sie Ihren zukünftigen Erfolg mit Vertiv. Registrieren Sie sich für das VIP.
Mehr erfahrenTools, die das Verkaufen vereinfachen
Um Sie beim Verkauf unserer Lösungen und beim Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen, haben wir eine Reihe von Tools und Ressourcen für Sie entwickelt.
Vertiv Solution Designer
Konfigurieren Sie Vertiv-Produktlösungen und erstellen Sie ein Angebot für Ihren Kunden.
Marketing- und Vertriebs-Tools
In unserem neuen Partnerportal können Sie unsere wettbewerbsfähigen Bonusprogramme, Co-Branding Marketing Assets, die Projektregistrierung, Online-Schulungen und vieles mehr nutzen!
Kontaktieren Sie uns
Ihr Channel Team in Deutschland, Österreich & Schweiz











Partner werden
Es ist einfach, dem Programm beizutreten. Füllen Sie einfach den Antrag unter dem unten stehenden Link aus, um loszulegen.
Jetzt anmelden
Sie haben noch Fragen? Unser Vertriebsinnendienst-Team steht Ihnen zur Verfügung.
Telefon: +49 89 42004 228 oder senden Sie uns eine E-Mail.