Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Maßgeschneiderte Rechenzentrumslösung für Hersteller von Haushaltsprodukten

Februar 06, 2019

Ein führender Hersteller von Haushaltsprodukten musste seiner Einrichtung ein neues Rechenzentrum hinzufügen, um kritische Produktionsanwendungen zu unterstützen.

Über das Unternehmen

Dieser milliardenschwere Hersteller von Haushaltsprodukten vertreibt weltweit eine Vielzahl von Haushalts- und Körperpflegeprodukten über verschiedene Marken.

C&D wurde 1846 gegründet und ist mit seinen weltweit vertriebenen Produkten eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Konsumgüter. Die Geschäftsbereiche sind Spezialprodukte, lokale und internationale Konsumartikel.

Hintergrund

Ein führender Hersteller von Haushaltsprodukten musste seiner Einrichtung ein neues Rechenzentrum hinzufügen, um kritische Produktionsanwendungen zu unterstützen. Aufgrund der Gegebenheiten seiner Produktionsstätte benötigte das Unternehmen ein Rechenzentrum mit wenig Raumbedarf in einer staubigen Produktionsumgebung, die für Datenverarbeitungssysteme schädlich sein kann. Die geschäftskritische Kapazität musste erhöht und das neue Rechenzentrum gleichzeitig auch geschützt werden.

Man entschied sich für Vertiv. In Zusammenarbeit mit unserem Vertragspartner für elektrische Produkte sorgten wir für die schlüsselfertige Lieferung einer lokalen, aber separaten Rechenzentrumsanlage, die auf Grundlage der kompakten und leistungsfähigen SmartMod™-Infrastruktur von Vertiv gebaut war.

SmartMod ist eine modulare IT-Infrastrukturlösung in Form eines maßgeschneiderten Gehäuses, das für den Einsatz in Rechenzentren ausgelegt ist und sicherstellen soll, dass kritische Technologien immer funktionieren. Dieses Gehäuse ist eine unabhängige, vollständig integrierte Einheit, die schnell einsatzfähig ist, leicht umgesetzt werden kann und für die Anforderungen der nächsten Jahre ausgelegt ist.

Fallbeschreibung

Standort: Nordamerika

Kritische Anforderung: Ein Hersteller von Haushaltsprodukten benötigte eine neue Dateninfrastruktur, die Platz spart und keine Schäden durch eine staubige Produktionsumgebung erleidet.

Produkt/Service: Die SmartMod-Infrastruktur bietet intelligente, schnell einsetzbare, vorgefertigte Gehäuse für modulare Rechenzentren, Kabellandestationen oder Netzwerkaggregate.

Ergebnisse:

  • Eine SmartMod-Infrastrukturlösung wurde lokal installiert, jedoch von der Umgebung isoliert, um die Computer vor Umweltgefahren zu schützen
  • Die Datenkapazität wurde um 20 kW gesteigert
  • Reduzierte Kosten durch Minimierung der Installationszeit und Umsetzung ohne erforderliche Umbauten
  • Ein einfach zu reproduzierendes Design für C&D wurde entwickelt, das an verschiedenen Standorten verwendet werden kann
FALLSTUDIE HERUNTERLADEN (PDF)
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort