Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Rechenzentrumstrends 2021

Fünf sich beschleunigende oder aufkommende Bewegungen, die sich auf das globale digitale Ökosystem auswirken

Das Verständnis von Rechenzentrumstrends ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, wie sie die digitale Infrastruktur, auf die ihr Unternehmen angewiesen ist, am effektivsten verwalten können. Tatsächlich hat diese Abhängigkeit von Rechenzentren nur zugenommen, da sich die Digitalisierung zum großen Teil als Reaktion auf unerwartete, pandemiebedingte Änderungen bei der Datengenerierung und -nutzung beschleunigt.

Experten aus aller Welt helfen Eigentümern und Betreibern bei der strategischen Planung, indem sie Informationen zur Lösungsarchitektur, zum Budgetmanagement und zu den allgemeinen Betriebszielen liefern. Aus diesem Grund haben die Infrastruktur- und Support-Experten von Vertiv die folgenden fünf Trends ermittelt, die sich voraussichtlich im kommenden Jahr auf Ihr Unternehmen auswirken werden, sofern das noch nicht geschehen ist.

800x600-data-center-utility-like-criticality-Vertiv-2021-Trends-EN_319528_0.jpg


Kritikalität wie bei Versorgungsunternehmen

Wie bei anderen Versorgungsunternehmen wird die Verfügbarkeit von Rechenzentren in bisher unterversorgten Gebieten, wie z. B. in ländlichen und abgelegenen Gegenden, nun erwartet, insbesondere da das Arbeiten und der Schulbesuch von zu Hause aus für einen größeren Teil der Weltbevölkerung eine gängige Praxis ist oder wird. Das ist ein weiterer Katalysator für die Erweiterung des Rechenzentrums und die Netzwerkverstärkung, da die Konnektivität von größter Bedeutung ist. Tatsächlich wird die Unterscheidung zwischen Konnektivität und Verfügbarkeit (das traditionelle Maß für die Betriebszeit eines Rechenzentrums) aufgehoben, da es keine betriebsbereiten Netzwerke ohne starke, geschützte Verbindungen geben kann.

800x600-Digitalization-Vertiv-2021-Trends-EN_319529_0.jpg


Digitalisierung mit Nachbrenner

Die durch die globale Pandemie verursachten Veränderungen im Lebensstil haben im Wesentlichen eine neue Basis für die digitale Infrastruktur geschaffen, und es wird erwartet, dass die Investitionen in das IT-Ökosystem zunehmen werden, um sicherere, zuverlässigere und effizientere Remote-Arbeitsmöglichkeiten zu ermöglichen. Insbesondere Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren benötigen jetzt einen besseren Einblick in ihre zunehmend verteilten Hybridnetzwerke. Diejenigen, die in den frühen Phasen der Pandemie begonnen haben Überwachungshardware und -software zu implementieren, um die Notwendigkeit von Serviceeinsätzen vor Ort zu minimieren, werden diese Praktiken wahrscheinlich langfristig in ihren Betriebsablauf übernehmen.

800x600-Trends-Vertiv-2021-Trends-EN_319531_0.jpg


Funktionen großer Rechenzentren in kleine Räume und an den sogenannten Netzwerkrand (Edge) bringen

Die zunehmende Kritikalität des heutigen Edge hat die Notwendigkeit komplexerer Architekturen geschaffen, um als Erweiterung der zentralen Rechenzentren zu fungieren. Da die Verfügbarkeit dieser kritischen Bereiche viel mehr als nur ein einfacher IT-Schrank ist, sind Fähigkeiten erforderlich, die in Hyperscale- oder großen Unternehmens-Rechenzentren üblich sind. Dazu gehören der verstärkte Einsatz von Systemintelligenz zur besseren Kontrolle und ein stärkerer Fokus auf das Thermalmanagement zur Verbesserung der Energieeffizienz.

800x600-5G-Vertiv-2021-Trends-EN_319527_0.jpg


Der Fokus rückt bei 5G auf Energieverbrauch und -effizienz

Die meisten Telekommunikationsdienstleister sprechen seit vielen Jahren über die Vorteile von 5G, da erwartet wird, dass die Technologie für Unternehmen und Verbraucher beispiellose Veränderungen bewirkt. Da jedoch viele Länder im Jahr 2021 mit dem Einführen des 5G-Netzwerks beginnen, wird erwartet, dass sich die Diskussion auf den 5G-Energieverbrauch und Methoden zur Verbesserung der Energieeffizienz fokussiert. Um die Versprechen von 5G zu erfüllen, ist ein dichtes Netzwerk erforderlich, das den Energiebedarf schätzungsweise um das 3,5-fache gegenüber 4G erhöht, sodass sich die Anbieter wieder darauf konzentrieren, effizientere Produkte und Verfahren zu finden.

800x600-sustainability-Vertiv-2021-Trends-EN_319530_0.jpg


Nachhaltigkeit rückt in den Mittelpunkt

5G ist nur ein Teil der einer größere Nachhaltigkeitsstrategie, die im kommenden Jahr und darüber hinaus ein zentrales Thema sein wird. Da die Abhängigkeit von Rechenzentren (insbesondere Hyperscale-Einrichtungen) zunimmt, wird die Überprüfung des Energie- und Wasserverbrauchs verstärkt. Angesichts der Tatsache, dass die Rechenzentrumsbranche etwa 1 % des weltweiten Energieverbrauchs ausmacht, wird 2021 wahrscheinlich eine Welle von Infrastrukturinnovationen auslösen, insbesondere im Bereich des Thermalmanagements.

Weitere Informationen darüber, wie Ihr Rechenzentrum diese oder andere Branchentrends nutzen kann, erhalten Sie von Ihrem Vertiv-Ansprechpartner.

Empfohlener Artikel

Experten von Vertiv prognostizieren: Rechenzentren werden 2021 genauso wichtig wie Wasser, Heizung und Strom

NACHRICHTENVERÖFFENTLICHUNG - Die „Über Nacht“ Digitalisierung im Rahmen der Pandemie hat gezeigt, wie enorm wichtig Rechenzentren sind und wie sehr wir in fast allen Lebensbereichen auf sie angewiesen sind

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort