Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Vertiv bringt neues USV-System für kritische Anwendungen im mittelgroßen Segment auf den Markt

Mai 10, 2021

Vertiv™ Liebert® EXM2 erfüllt höchste Ansprüche an Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz

München [10. Mai 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt die Vertiv™ Liebert® EXM2 vor - eine dreiphasige, monolithische unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) mit einer Doppelwandler-Effizienz von bis zu 97 Prozent. Dieser Wert lässt sich durch den dynamischen Online-Modus noch auf bis zu 98,8 Prozent erhöhen. Mit einer Leistungskapazität von 100 bis 250 kVA und einer kompakten und flexiblen Bauform ist das System für eine Vielzahl von Einsatzszenarien ausgelegt, darunter U-Bahnen und Züge, das Gesundheitswesen, Leichtindustrie-Umgebungen sowie Büros und Rechenzentren mittlerer Größe. Die neue USV ist ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) sowie in ausgewählten Ländern im asiatisch-pazifischen Raum und in Indien erhältlich.

Die Liebert EXM2 verfügt über technische Weiterentwicklungen, welche die Effizienz und Zuverlässigkeit verbessern. Dazu gehören die intelligente Parallelschaltung und drei auf Machine Learning basierende Betriebsmodi, womit sich die Betriebskosten senken und Energieverluste auf ein Minimum reduzieren lassen. Der bewährte dynamische Online-Modus von Vertiv liefert einen Wirkungsgrad von bis zu 98,8 Prozent und gewährleistet gleichzeitig eine schnelle Übertragungsleistung und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ermöglicht das modulare und fehlerresistente Design eine sichere, einfache und schnelle Installation und Wartung, reduziert die mittlere Reparaturzeit (MTTR) und maximiert so die Uptime.

Diese Innovationen sorgen für einen branchenführenden Wirkungsgrad und folglich für Energieeinsparungen, welche die Gesamtbetriebskosten (TCO) deutlich senken und eine schnelle Amortisierung (ROI) ermöglichen. Die Liebert EXM2 ist mit Lithium-Ionen-Batterien (LIB) kompatibel und toleriert hohe Temperaturen bis zu 50°C, was den Kühlungsbedarf und den Gesamtenergieverbrauch weiter minimiert.

Das neue USV-System verfügt außerdem über erweiterte Überwachungs-, Management- und Diagnosefunktionen. Das 9-Zoll-Touchscreen-Panel ermöglicht flexible Ansichten und bietet diverse Sicherheitsoptionen. Die intelligenten Steuerungs- und Kommunikationsfunktionen sind kompatibel mit Vertiv™ LIFE™ Services, Liebert® Nform, SiteScan® und der Trellis™ Plattform-Infrastrukturüberwachungssoftware sowie mit Batteriemanagementsystemen (BMS) und DCIM-Systemen (Data Center Infrastructure Management) von Drittanbietern.

Die Liebert EXM2 ersetzt die Flaggschiff-Modelle Liebert® EXM und Liebert® NXC, die weithin als hochleistungsfähige USV-Systeme geschätzt werden und Tausende von Standorten mit etwa 1,7 GW an unternehmenskritischen Verbrauchslasten weltweit unterstützen. Die Produktneuerung adressiert den wachsenden Bedarf an hoch zuverlässigen und effizienten USV-Systemen  für mittelgroße Anwendungen, die geringe Latenzen zwischen Cloud- und Edge-Standorten ermöglichen.

„Die Liebert EXM2 ist die konsequente Weiterentwicklung unserer branchenführenden Serie von USV-Systemen und geht einen Schritt weiter, wenn es darum geht, Energieeinsparungen zu erhöhen und unseren Kunden die neuesten Technologien zur Verfügung zu stellen", erläutert Kyle Keeper, Vice President of Global AC Power bei Vertiv. „Unsere hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung bedeuten, dass unsere Ingenieurteams unser Portfolio kontinuierlich erneuern, um Lösungen auf dem neuesten Stand der Technik zu liefern."

„Mit der fortschrittlichen Technologie und dem optimierten fehlertoleranten Design kombiniert die Liebert EXM2 Zuverlässigkeit, Effizienz, Flexibilität und Intelligenz. Dadurch wird eine optimale Leistung zur Versorgung einer Reihe von kritischen Lasten gewährleistet, während gleichzeitig Platz und Betriebskosten gespart werden", sagt Andrea Ferro, AC Power Director für Vertiv in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. „Das System kann in verschiedenen Konfigurationen installiert werden - in Reihe, frei im Raum, an Wänden oder in Ecken - und ermöglicht es Kunden so, die beste Lösung aus einer Vielzahl von verfügbaren Konfigurationen und Optionen zu wählen."

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre unternehmenskritische Infrastruktur zuverlässig skalieren können unter: Vertiv.com/SWC.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der folgenden US-amerikanischen Rechtsquellen: Dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit wichtige Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit ihren Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio an Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Die Unternehmenszentrale von Vertiv befindet sich in Columbus, Ohio, in den USA. 20.000 Mitarbeiter arbeiten für Vertiv in mehr als 130 Ländern weltweit. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Informationen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Pressekontakt:

Christine Wildgruber, Sebastian Paulus, Stefan Keil
T +49 (0)89 / 41 95 99 27/-48/-46
E vertiv@maisberger.com

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort