Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Neue einphasige USV-Modelle mit globalem Spannungsausgang: Vertiv erweitert schnell wachsendes Lithium-Ionen-Portfolio

April 24, 2024

Erweiterung der VertivTM Liebert® GXT5 Lithium-Ionen USV-Familie um Global Voltage (GV)-Modelle von 5 kVA bis 10 kVA für kritische Anwendungen in der EMEA-Region

München [24. April 2024] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, hat heute die Erweiterung des Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-Doppelwandler-Online-Systems zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für Anwendungen mit 5kVA-10kVA Global Voltage (GV) (200V-240V; Standard 230V) vorgestellt. Diese Erweiterung der Liebert GXT5 Lithium-Ionen-Serie auf 10 kVA (von 1-3 kVA) ergänzt das Portfolio von Vertiv an Lithium-Ionen-USV-Systemen und -Lösungen für den Edge-Bereich. Vertiv nimmt ab sofort Bestellungen für die neuen GV-Modelle mit einer Leistung von 5 bis 10 kVA in der EMEA-Region entgegen und liefert die Geräte ab Lager. 

Die Liebert GXT5 Lithium-Ionen-Modelle wurden für kleinere Räume entwickelt, wie sie üblicherweise im Edge-Bereich von Netzwerken vorzufinden sind. Sie verfügen über ein konvertierbares Rack-/Tower-Design und eine Rack-Höhe von nur 3HE (5kVA bis 10kVA USV). Außerdem enthalten sie einen integrierten Wartungsbypass, der zusätzlichen Platz im Rack spart. Alle Liebert GXT5 Lithium-Ionen USV-Systeme werden mit einer fünfjährigen Garantie geliefert. 

Dank der höheren Leistungsdichte von Lithium-Ionen-Batterien konnte Vertiv im Vergleich zu einer typischen USV mit ventilgeregelten Blei-Säure-Batterien (VRLA) eine längere Laufzeit bei geringerem Platzbedarf bereitstellen. Diese Laufzeit kann durch bis zu acht externe Batteriemodule verlängert werden. Die Batterien in der Liebert GXT5 Lithium-Ion bieten eine bessere Leistung bei höheren Betriebstemperaturen sowie eine längere Lebenserwartung und senken so die Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu VRLA-Lösungen um bis zu 50 %. Darüber hinaus haben Lithium-Ionen-Batterien in der Regel eine Lebensdauer von acht bis zehn Jahren (Lebensdauer von VLRA-Batterien: drei bis fünf Jahre), wodurch die Kosten und der Aufwand für den Austausch der Batterien während der Lebensdauer der USV reduziert oder sogar vermieden werden können. 

„Mit diesem erweiterten Angebot kann Vertiv vom erwarteten schnellen Wachstum1 bei Lithium-Ionen-Batterien profitieren“, so Karsten Winther, EMEA President bei Vertiv. „Die Liebert GXT5 Lithium-Ionen-USV ist kompakt, vielseitig und wartungsarm. Deshalb ist sie eine effiziente Lösung, die sich perfekt für Remote-Standorte mit minimalem technischen Support vor Ort eignet.“ 

Weitere Informationen über die Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-USV-Familie oder andere Stromversorgungs- und Kühlungslösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. 

1 Omdia prognostiziert, dass der Einsatz von Lithium-Batterien für USV-Anlagen in Rechenzentren weiterhin schnell wachsen und bald den Markt für USV-Batterien dominieren wird. Bis 2030 sollen Lithium-Batterien 65 % des weltweiten Umsatzes ausmachen.

Über Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. 

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.  

Pressekontakt 

Rudolf Siegl / Michaela Holzer
T +49 (0)89 / 41 95 99 50 / -23
E vertiv@maisberger.com

 

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort