Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Vertiv stellt OCP-konformes, hochdichtes und skalierbares DC Power Shelf für KI- und HPC-Anwendungen vor

Vertiv PowerDirect Rack liefert skalierbare 50-V-Gleichstromversorgung für IT-Racks und unterstützt sowohl AC- als auch HVDC-Eingänge für mehr betriebliche Flexibilität

München, 1. April 2025 - Vertiv (NYSE: VRT), der globale Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Business Continuity, kündigt die Markteinführung eines 1U High-Density 50V DC-Systems an. Die Power-Shelf-Lösung Vertiv PowerDirect Rack erhöht die Ausfallsicherheit anspruchsvoller KI- und HPC-Umgebungen (High Performance Computing). Das modulare System kann durch die Integration mehrerer Leistungseinschübe auf bis zu 132 kW pro Rack skaliert werden und ermöglicht so eine erhebliche Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Minimierung des Platzbedarfs. Vertiv PowerDirect Rack bietet eine umfassende Infrastrukturlösung, die im Vergleich zu alternativen Produkten bei gleicher Stellfläche die doppelte Leistung bereitstellt.

Vertiv PowerDirect Rack wurde entwickelt, um Rechenzentren bei der Maximierung ihrer Energieeffizienz zu unterstützen und dabei gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Das System wurde für ORv3 High-Power-Rack-Umgebungen konzipiert und ermöglicht eine hochdichte Stromversorgung innerhalb von Open-Compute-Umgebungen (OCP), darüber hinaus reduziert es Energieverluste und vereinfacht den Betrieb. Dank flexibler AC- und HVDC-Eingangsunterstützung, Echtzeitüberwachung und modularer Skalierbarkeit unterstützt das Power Shelf eine nahtlose Erweiterung, sodass IT-Teams jederzeit auf steigende Stromversorgungsanforderungen reagieren können, ohne den Platzbedarf oder die Komplexität innerhalb des Racks zu erhöhen. Dies gilt insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) mit separater Gleichrichtung und Stromverteilung oder verglichen mit DC Power Shelves mit geringerer Leistungsdichte.

„Rechenzentren stehen heute unter zunehmendem Druck, mehr Leistung auf weniger Raum bereitzustellen und gleichzeitig das rasante Wachstum von KI- und HPC-Anwendungen zu unterstützen“, erklärt Kyle Keeper, Senior Vice President der Power Business Unit bei Vertiv. „Das Vertiv PowerDirect Rack begegnet diesen Herausforderungen mit einem skalierbaren, energieeffizienten DC-Stromversorgungskonzept, das Betreibern die Flexibilität bietet, sich an verändernde Workload-Anforderungen anzupassen und zukunftssichere Infrastrukturen aufzubauen.“

Das speziell für Leistung und Flexibilität entwickelte Power Shelf Vertiv PowerDirect Rack bietet zahlreiche Vorteile, die das Energiemanagement vereinfachen und die Energieeffizienz von Rechenzentren verbessern. Zu den wichtigsten Funktionen gehören dabei:

  • Bis zu 132 kW pro Rack mit N+N-Redundanz für hochdichte Implementierungen mit einer skalierbaren, platzsparenden Stromversorgungsarchitektur.
  • 97,5 Prozent Spitzenwirkungsgrad, der Energieverluste minimiert, Kühlanforderungen reduziert und Betriebskosten senkt.
  • Unterstützung von AC- und HVDC-Eingängen, um eine nahtlose Integration in unterschiedliche Strominfrastrukturen zu ermöglichen – ideal für zukunftssichere Rechenzentren.
  • Hot-Swap-fähiges, modulares Design für unterbrechungsfreien Betrieb und mühelose Skalierbarkeit bei steigendem Strombedarf.
  • Erweitertes Power-Management und hohe Zuverlässigkeit dank integrierter Schutzmechanismen zur Sicherstellung kontinuierlicher Leistung ohne Unterbrechungen.

Vertiv PowerDirect Rack ergänzt das umfassende Portfolio von Vertiv an Energie- und Kühllösungen, die speziell auf die Beschleunigung von KI- und HPC-Anwendungen ausgerichtet sind.

Weitere Informationen über Vertiv PowerDirect Rack und dazu, wie Vertiv hochdichte IT-Stromversorgungsinfrastrukturen unterstützt, finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort