Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Der Vertiv PowerSwitch 7000 ermöglicht den Aufbau von Stromarchitekturen für Rechenzentren mit hoher Verfügbarkeit und bietet erhöhte Zuverlässigkeit durch unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen verschiedenen Stromquellen

München, 26. Mai 2025 – Vertiv (NYSE: VRT), der globale Anbieter kritischer digitaler Infrastruktur, stellt mit dem Vertiv PowerSwitch 7000 einen neuen statischen Transferschalter der nächsten Generation vor. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als Komplettanbieter von Stromversorgungslösungen. Das System ergänzt das umfassende Portfolio von Vertiv-Lösungen, die für unterbrechungsfreien Betrieb und optimale Leistung in der kritischen digitalen Infrastruktur sorgen. Der Vertiv PowerSwitch 7000 wurde entwickelt, um einen unterbrechungsfreien Betrieb in kritischen Umgebungen wie Rechenzentren, im Bereich Finanzdienstleistungen und in der Produktion zu gewährleisten. Damit adressiert Vertiv die wachsende Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung in einer zunehmend digitalisierten Welt. Die Lösung vermeidet kostspielige Unterbrechungen, gewährleistet eine sichere Stromversorgung und ist ab sofort in der gesamten EMEA-Region erhältlich.

Der Vertiv PowerSwitch 7000 arbeitet nachgelagert von redundanten unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen (USV) innerhalb von Reserve-Bus- und Dual-Bus-Stromarchitekturen in Bereichen, die keine Stromunterbrechungen tolerieren können, insbesondere im Umfeld von Colocation- und Unternehmensrechenzentren. Der Transferschalter ermöglicht eine unterbrechungsfreie, automatische Umschaltung zwischen unabhängigen Stromquellen und bietet kritische Redundanz sowohl für Verbraucher mit einfachem Netzanschluss als auch zusätzlichen Schutz für Anlagen mit doppeltem Netzanschluss. Eine intern redundante Architektur eliminiert zudem potenzielle Single-Points-of-Failure.

„Sichere Stromversorgung und Zuverlässigkeit sind für Rechenzentrumsbetreiber zunehmend kritische Aspekte, insbesondere im Bereich schnell wachsender IT-Umgebungen“, sagt Greg Hoge, Global Director of Product Management bei Vertiv. „Durch die Kombination von zuverlässiger Umschaltung, betrieblicher Flexibilität, einfacher Wartung und intelligenter Diagnose setzt der Vertiv PowerSwitch 7000 einen hohen Standard für die betriebliche

Exzellenz von Transferschaltern – selbst für die anspruchsvollsten Rechenzentrumsanwendungen.“

Der Vertiv PowerSwitch 7000 bietet innovative Wartungsfunktionen, darunter ein kompartimentiertes Design, das die Hochspannungsbereiche zuverlässig von den Wartungsbereichen isoliert. Dadurch wird die Sicherheit des Bedieners erhöht und die Wartungsfreundlichkeit verbessert. Durch den Frontzugang können Wartungsarbeiten durchgeführt werden, ohne den Betrieb zu unterbrechen. Dadurch wird die Reparaturzeit verkürzt und gleichzeitig sichergestellt, dass kritische Lasten unterbrechungsfrei mit Strom versorgt werden. Die flexiblen Installationsoptionen, einschließlich der Kabeleinführung von oben und unten, machen den Transferschalter ideal für Umgebungen mit und ohne Doppelboden. Modulare siliziumgesteuerte Gleichrichter (SCRs), im laufenden Betrieb austauschbare Lüfterbaugruppen und werkzeuglose Luftfilter unterstützen zudem eine schnelle Wartung und gewährleisten eine gleichbleibende Leistung.

Das 9-Zoll-Farb-Touchscreen-Bedienfeld bietet erweiterte Wellenformerfassungsfunktionen. Dadurch kann die Plattform auch als Diagnosewerkzeug eingesetzt werden, indem sie Strommessungen mit hoher Abtastrate während Umschaltvorgängen erfasst. So sind umfassende Ursachenanalysen möglich. Über das intelligente Überwachungssystem haben Anlagenbetreiber einfachen Zugriff auf Systemdaten und können Probleme bei der Stromversorgung so schnell identifizieren und direkt reagieren. Eine Fernüberwachung ist über die Vertiv-Intellislot-RDU120-Kommunikationskarte verfügbar.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130

Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort