Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Cloudbasierte Überwachungslösung für Edge-Umgebungen: Vertiv stellt Environet™ Connect in EMEA vor

September 10, 2024

Vertiv™ Environet™ Connect bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit individualisierbaren Ansichten und flexiblen Dashboards für mobile und Desktop-Umgebungen

London, UK [10. September 2024] – Mit der Verlagerung von KI-Workloads in Richtung Edge wird verbesserte Transparenz an entfernten Rechenzentrumsstandorten immer wichtiger. Mit Vertiv™ Environet™ Connect bietet Vertiv (NYSE: VRT), ein führender Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, jetzt eine cloud- und webbasierte Gerätemanagement- und Überwachungslösung an. Sie verfügt über eine geräteunabhängige Schnittstelle zur herstellerübergreifenden Verwaltung von Infrastrukturgeräten in Rechenzentren an mehreren Standorten. Die Lösung ist ab sofort in Europa, dem Nahen Osten, Afrika (EMEA) sowie in Nordamerika verfügbar

Environet-MSP-Resource_Preview-Banner-EN-NA-PNG-800x450-1.jpg

Environet™ Connect beschleunigt die Bereitstellung von dezentralen Vertiv- Systemen und verbessert deren Leistungsfähigkeit durch Massenbereitstellung und Firmware-Updates von Netzwerkmanagement-Karten. Die Monitoring-Funktion des Systems optimiert die Überwachung kritischer Infrastrukturen, einschließlich USV-Systemen, Rack-PDUs, Generatoren und thermischen Einheiten, und bietet flexible, konfigurierbare Alarmbenachrichtigungen.

„Edge-Implementierungen nehmen rasant zu und könnten schon bald durch reale KI-Anwendungen wie umfangreiche Sprachmodelle, prädiktive Analysen und autonome Fahrzeuge vorangetrieben werden. Obwohl diese Anwendungen derzeit in Rechenzentren betrieben werden, könnten sie sich schnell in Richtung Edge verlagern, um Latenzzeiten zu reduzieren und Verarbeitungsengpässe zu vermeiden“, sagt Wesley Lim, Vice President of Software and Digital Solutions bei Vertiv. „Die Implementierung einer sicheren, benutzerfreundlichen und über das Internet zugänglichen Überwachungslösung wie Environet™ Connect kann die Betriebstransparenz verbessern und die Betriebszeit für Edge-Anwendungen maximieren.“ 

Environet™ Connect ist für Direktkunden und Channel-Managed-Service-Provider (MSP)-Partner verfügbar. Die mandantenfähige Lösung eignet sich für alle Benutzertypen und  vereinfacht die Prozesse für Partner und Kunden erheblich.

Um die Nutzererfahrung mit Environet™ Connect zu verbessern, bietet Vertiv eine Reihe von Services an – darunter Software-Schulungen, ein Kunden-Helpdesk und Asset-Management. Diese Dienstleistungen sind in verschiedene Level unterteilt und umfassen technischen Support, Firmware-Updates, Gerätebereitstellung und Fernüberwachung.

Vertiv hat zudem kürzlich sein End-to-End-Portfolio für High-Performance Computing (HPC) und KI-Implementierungen, Vertiv™ 360AI, vorgestellt. Die Lösungen umfassen Stromversorgung, Kühlung, Gehäuse, End-to-End-Lebenszyklus-Services und digitalisiertes Management. Vertiv™ Environet™ Connect bietet nun eine gemeinsame Schnittstelle für die Lösungen innerhalb des KI-Ökosystems.

Weitere Informationen zu Vertiv™ Environet™ Connect finden Sie unter Vertiv.com 

Über Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.  

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.  

Pressekontakt 

Maisberger GmbH
Christine Wildgruber / Carla Jung
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-36
E vertiv@maisberger.com

 

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort