Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Vertiv versorgt Mobilfunkstandorte und 5G-Netze mit neuem kompakten Outdoor-Gleichrichter und Lithium-Ionen-Akku

März 16, 2023

Die Vertiv™ NetSure™ IPE-Serie unterstützt die schnelle Bereitstellung von 5G in schwer zugänglichen Telekommunikationsbereichen

München, Deutschland [16. März 2023] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, stellt den neuen Vertiv™ NetSure™ IPE-Gleichrichter für den Außenbereich vor. Dieser erleichtert den Ausbau des 5G-Netzes und gibt Betreibern die Möglichkeit, die Kapazität in Gebieten mit hohem Datenbedarf zu erhöhen. Dieses einfach zu installierende Gerät ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie als Backup erhältlich und trägt dazu bei, Stromverluste bei der Versorgung von Sendeanlagen auf Türmen und Dächern zu minimieren, die bei dieser Form der Übertragung häufig vorkommen. Der NetSure™ IPE R48-2000C2 ist ab sofort weltweit erhältlich.

Der Outdoor-Gleichrichter unterstützt die Telekommunikationsinfrastruktur in Mobilfunknetzen und ist ideal für den Einsatz am sogenannten Netzwerkrand, einschließlich 5G-Kleinzellen, RAN, verteilten Telekommunikationsnetzen und Standorten mit hohem Datenbedarf, wie Sportarenen, Konzerthallen, öffentliche Verkehrssysteme, Flughäfen, Einkaufs- und Bildungszentren.

Der hohe Bedarf mobiler Daten in diesen Bereichen kann dazu führen, dass die Mobilfunknetze unter Kapazitätsengpässen leiden, die nur schwer zu bewältigen sind. Die zukunftsweisende Technologie des NetSure IPE R48-2000C2 Outdoor-Gleichrichters versorgt schnell und zuverlässig die Funkstationen, die zur Kapazitätssteigerung und zur Erweiterung des 5G-Netzes benötigt werden. Wenn der Strom ausfällt, halten die leichten und wartungsfreien Lithium-Ionen-Batterien das Netz je nach Last und Batteriekapazität eine Stunde oder länger am Laufen. Zusätzlich funktioniert das Gerät auch bei höheren Temperaturen und lädt schneller als Blei-Säure-Alternativen.

„Die zunehmende Datenübertragung über Funkzellen sowie andere anspruchsvolle Edge-Anwendungen haben den Bedarf nach einer zuverlässigen, kompakten und effizienten Stromversorgungslösung für den Außenbereich erhöht“, sagt Henrik Nilen, Global Director of DC Power Offers bei Vertiv. „Vertiv NetSure IPE bietet ein innovatives Gleichstromsystem, das den Herausforderungen dieser kritischen Standorte gerecht wird.“

Vertiv™ NetSure™ IPE zeichnet sich durch eine einfache Installation, vielfältige Befestigungsmöglichkeiten sowie eine geringe Größe aus und muss vor der Installation und Inbetriebnahme nicht konfiguriert werden. Es kann mit Wechsel- oder Gleichstrom betrieben werden, sodass Kunden die Anschlussart wählen können, die für Standort und Netz am besten geeignet ist. Der Gleichrichter erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP65 für den Einsatz in rauen Außenumgebungen und kann mit einem dedizierten Lithium-Ionen Batterie-Backup ausgestattet werden, das einen schnellen und einfachen Einsatz in öffentlichen Umgebungen ermöglicht.

Weitere Informationen zur Vertiv NetSure IPE-Serie finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Pressekontakt

Christine Wildgruber, Stefan Keil, Rudolf Siegl
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-46/-50

Verwandte Artikel

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort