Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ PowerDirect Rack

The PowerDirect Rack provides a high-density, scalable DC power solution designed for modern data centers and Open Compute ORV3 environments. This modular system offers up to 132 kW per rack with high-efficiency power supply units (PSUs). The flexible design supports live addition of power shelves and PSUs, allowing seamless expansion as power needs increase. Ideal for high-capacity server setups, it maximizes power efficiency and minimizes space requirements.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
​Power Capacity: 33 kW per shelf, Up to 132 kW per rack
Current Capacity: 110A per PSU, 660 A per shelf, Up to 2640 A at 50V DC
Output Voltage: 50V DC
Efficiency: >97.5% peak
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Vorteile

Space-efficient design with high power density (up to 33 kW per shelf in a single open rack unit)​
Seamless scalability – add shelves or power units live without disruption
High-capacity support for demanding data center applications
AC and HVDC input capability for flexibility
Significant energy savings with >97.5% peak efficiency power supply units

Leistungsmerkmale

Hot-swappable power supply units​
Supports up to 48 power supply units per rack
Full compatibility with Open Compute ORV3 rack
Redundancy options supported
Real-time monitoring via Power Management Module

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort