Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv PowerIT Monitored Rack PDU

Vertiv PowerIT Monitored rPDU bietet Echtzeitdaten, E-Mail- und SNMP-Alarmierung für Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Stromstärke und Kilowattstunden pro Rack. Die Daten können ebenfalls über eine sichere Weboberfläche abgefragt werden. Die PDU ermöglicht es dem Benutzer Lasten auszugleichen, Trends und Energieverbrauch zu bewerten und eine maximale Betriebszeit zu gewährleisten.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
Garantie: Die rPDUs von Vertiv PowerIT werden mit einer dreijährigen Standardgarantie geliefert, die automatisch und kostenlos auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & SNMP alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.

Übersicht Modellspezifikationen
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Vorteile

Eine zuverlässige Stromverteilung mit lokalen und entfernten Stromüberwachungsoptionen bietet schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zum Stromverbrauch, um Trends im Energieverbrauch zu analysieren und die Betriebszeit zu maximieren. Umweltüberwachungsfunktionen stellen sicher, dass Anwender über kritische Infrastrukturdaten verfügen, um klimabedingte Geräte- und Systemausfälle zu vermeiden. Aktualisieren Sie Ihr im laufenden Betrieb austauschbares Überwachungsgerät, um neue Technologien zu nutzen und sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, ohne ganze Steckdoseneinheiten austauschen zu müssen. Vereinfachen Sie den Stromkreis- und Phasenausgleich mit farbcodierten Buchsen. Überwachen Sie den Stromverbrauch auf der Ausgangsebene für eine detaillierte Ansicht der auf bestimmte Geräte verteilten Leistung mit der Option Steckdosenebene. Sammeln Sie mit der mobilen App von Vertiv VLC umfassende Leistungsdaten in Ihrer Hand. Jedes Gerät ist zu 100% auf Zuverlässigkeit und Funktionalität getestet, um sicherzustellen, dass die Geräte wie vorgesehen funktionieren. Drei Jahre Standardgarantie, aufgerüstet auf fünf Jahre mit Produktregistrierung.
 

Leistungsmerkmale

Aufrüstbar & Hot-
Swap-fähig. Lokale und ferngesteuerte Leistungsüberwachung mit einer Genauigkeit von +/- 1% (ANSI & IEC Normen). VLC (Visible Light Communication). Umweltüberwachung mit zusätzlichen optionalen Sensoren. Auch fürHochtemperaturumgebungen bis zu 60 °C geeignet. Flexibilität für ein breites Spektrum von Anforderungen, wobei eine Vielzahl von Strom- und Steckdosenkonfigurationen verfügbar sind. Einfache und schnelle Montage in allen gängigen Racks oder Schränken mit beiliegenden Montagebügeln.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort