Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Modell

Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test

The Vertiv™ Liebert® EXM UPS provides efficient and economical operation with a flexible power system offering scalable and redundant features optimized for midsize IT and critical power applications.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Channel-Partner
  • Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitspersonal
  • Gerätebetreiber
  • Anlagenpersonal
  • Servicetechniker im Außendienst
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • IT-Personal
Garantie: V5 - One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vorteile

  • Quick and cost-effective rack deployment
  • Deploy fully integrated racks to speed up installation
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process
  • Ensures safe shipment of IT equipment
  • More space to manage critical cabling
  • Provides peace of mind

Leistungsmerkmale

  • Designed for high-density rack and stack capabilities
  • Ships up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Tested to ISTA 3E transportation & shipping standard
  • 2.5” of more usable space than competition
  • 5-year standard product warranty with unit registration

V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.

Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
Produktübersicht
Nennleistung
V2 - 30-250kVA/kW
Eingangsspannungsbereich
V2 - 480V Input
Ausgangsspannungsbereich
V2 - 480V Output
Wirkungsgrad
V2 - 99% Efficiency
Verkabelung
V2 - English Translation

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort