The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Knürr™ Ergocon™

Knürr™ Ergocon™ setzt Maßstäbe bei anspruchsvollstem 24-Stunden-Einsatz in Kontrollräumen, Leitwarten und Leitstellen. Bestmögliche Ergonomie durch multidimensionale Einstellmöglichkeiten wie Tischplatten-,Monitorhöhe und Sehabstand. Lösungen für individuelle Anwendungsbereiche und Integration von Geräten durch eine umfangreiche Auswahl an Modellen. In Kombination mit Knürr™ Ergocontrol kann jeder Anwender individuelle Einstellungen für eine garantiert effiziente Arbeitsplatzergonomie vornehmen.

Broschüre anfordern

KNÜRR™ ERGOCON™ - DIE ULTIMATIVE 24/7 KONSOLE FÜR KRITISCHE EINSATZBEREICHE: Durch die konfigurierbare Artikelnummer stehen Ihnen über 2.000 Variationen für eine individuelle Konfiguration zur Verfügung. Somit können Sie ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen die für Ihre Anwendung passende Konsole zusammenstellen. Ob mit Installationsmodul, KVM-Ready Technikunterbau, mit linearen oder curved Tischplatten, in duchgängiger oder abgesetzter Ausführung, bis hin zur 2-reihigen Monitorebene mit Tiefenverstellung. Finden Sie immer die richtige Knürr-Konsole für Ihre spezielle Anwendung!

Leistungsmerkmale

Modulares Konsolensystem
Auswahl zwischen vier verschieden Gestellbreiten:
1400mm
1800mm
2200mm
2x1400mm für extra große Konsolen
Normenkonform
DIN EN ISO 11064: Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen
DIN EN 527 definiert Arbeitsplatztypen mit Mindestvorgaben für den Verstellbereich
Komfortable Höhenverstellung
Einfache Höhenverstellung von Arbeits- und Monitorebene mit serienmäßiger Memoryfunktion.
Integriertes passives Belüftungskonzept
Garantiert maximale Ausfallsicherheit der IT-Komponenten
KVM-Ready Technikunterbau
Mit bis zu 3x6HE 19“ Einbauraum für perfekte Integration von KVMSwitches, SFF-PC, Stromverteiler, Kabel-Management Zubehör, uvm. 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
[0CT] PDP & SDP regression
Sales Direct Market Resellers #3 Direct Sales France
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Mobile Arbeitsstation

Sprache & Standort