Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ SmartAisle™

Vertiv™ SmartAisle™ ist eine vorgefertigte Edge-Rechenzentrumslösung, die den Zeitaufwand für Planung, Design und Standortvorbereitung minimiert, die Bereitstellungskosten senkt und die Energieeffizienz maximiert. Die Lösung ist in vier verschiedenen Referenzdesigns erhältlich, die Rechenzentrumsmanagern ein einfach zu bestellendes Produkt bieten. Sie umfasst Stromversorgung, Kühlung, Racks, Umgebungsüberwachungs- und Steuerungssysteme, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit Ihres unternehmenskritischen Geschäftsbetriebs zu gewährleisten.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Wählen Sie aus den vorgefertigten Edge-Lösungen, die Ihren Geschäftsanforderungen entsprechen
Gehen Sie Ihre Wahl unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und Sicherheit an
Komplettes Einhausungssystem mit Serverracks, USV-Systemen, Kühleinheiten sowie Überwachungs- und Steuerungssystem
Stromverteilung einschließlich redundanter N+1 USV-Anlage und LV-Schaltanlage
Präzisionskühlung. In-Reihe-Einheiten mit N+1-Redundanz für maximale Energieeffizienz
Zentralisiertes Management- und Überwachungs-HMI-System mit einer einzigen Glasscheibe für das gesamte System
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: 1 Jahr

Vertiv™ SmartAisle™ ist eine vorgefertigte Edge-Rechenzentrumslösung, die den Zeitaufwand für Planung, Design und Standortvorbereitung minimiert, die Bereitstellungskosten senkt und die Energieeffizienz maximiert. Die Lösung ist in vier verschiedenen Referenzdesigns erhältlich, die Rechenzentrumsmanagern ein einfach zu bestellendes Produkt bieten. Sie umfasst Stromversorgung, Kühlung, Racks, Umgebungsüberwachung und Steuerungssysteme, die erforderlich sind, um die Verfügbarkeit Ihres unternehmenskritischen Geschäftsbetriebs zu unterstützen.

Vorteile

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für Planung, Design und Standortvorbereitung um bis zu 80%*
Reduzieren Sie die Kosten für Planung und Design, die mit einer neuen Edge-Rechenzentrumsbereitstellung verbunden sind, um bis zu 30%
Reduzieren Sie die Energierechnung um bis zu 20%
Hergestellte EED-Anforderungen für kleinste Edge-Rechenzentren verfügbar

*Figuren sind Schätzungen, die auf den internen technischen Studien und Analysen von Vertiv basieren. Die tatsächlichen Bereitstellungszeiten, Kosten und Einsparungen können je nach Umfang variieren. Spezifikationen, geografische Standorte usw.

Leistungsmerkmale

4 Verschiedene Referenzdesigns zur Skalierung von 60 bis 175 kVA IT-Last
N+1 redundantes Design für Kühlung und Stromversorgung
Zentrales Infrastrukturmanagementsystem mit HMI-Zugriff von außerhalb des Gangs
Physische Sicherheit verbessert durch E-Griffe an jeder Tür der Racks und IP-Kameras
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort