Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ SmartMod™ HDX

Latest developments in generative AI and the exponential growth in data, means that today businesses need access to computers capable of performing complex workloads. This in turn has resulted in a need for data centers where a single IT rack can support densities of 20 kW and higher. The Vertiv™ SmartMod™ HDX is addressing this need with a simple, scalable data center design that uses pre-engineered Vertiv™ building blocks to create a full solution.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
Vertiv as one-stop-shop for design, pre-fabrication and delivery of high denisty modular data center
Scalability, speed of deployment, factory quality
This next generation High Power Density data center uses Vertiv High-performance thermal management solutions - in-row units or rear-door heat exchangers
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Factory-built and tested – SmartMod™ HDX is built in a factory-controlled environment, mitigating risk through assembely and testing process
Time to Market – Shorter when compared to traditional stick-built datacenters
Environmental Sustainability – Prefabrication can support sustainability goals that the datacenter owners are facing
Scalability – A flexible pay-as-you-grow datacenter model unlike traditional stick-built construction
Optimization – More computing power within smaller data center footprint
Expert Team – A team of Vertiv experts involved in all areas of research, designing, planning, testing to deliver a turn-key solution

Leistungsmerkmale

Prefabricated modular data center - All subsystems are integrated in a controlled, factory environment with external cabling & piping to be joined on site
Fabrication and transportation can be done in parallel with site preparation, civil works, and construction, cutting months off the time-to-deploy
IT rack density up to 50kW/rack to support increasing demads of high performance computing
Proven and reliable core Vertiv technology which uses separate energy rooms for increased safetly and maintenance benefits
Standardized but adaptable data center building blocks to make up desired solution

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort