Liebert EFC, Freikühlungslösung mit indirekter Verdampfung
Die Liebert EFC ist mit der fortschrittlichsten Technologie der Branche ausgestattet. Das System verfügt über einen indirekten Luft-Luft- Wärmetauscher und erzielt die Kühlung durch den Verdunstungseffekt. Die Liebert EFC senkt die Lufttemperatur durch den beim Verdunstungseffekt einsetzenden Kühlvorgang. Mit dieser Technologie kann die Kühleinheit einen pPUE-Wirkungsgrad von 1,03 erzielen, für optimale Energieeffizienz und minimale Betriebskosten.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Liebert EFC, Freikühlungslösung mit indirekter Verdampfung
Die Liebert EFC ist mit der fortschrittlichsten Technologie der Branche ausgestattet. Das System verfügt über einen indirekten Luft-Luft- Wärmetauscher und erzielt die Kühlung durch den Verdunstungseffekt. Die Liebert EFC senkt die Lufttemperatur durch den beim Verdunstungseffekt einsetzenden Kühlvorgang. Mit dieser Technologie kann die Kühleinheit einen pPUE-Wirkungsgrad von 1,03 erzielen, für optimale Energieeffizienz und minimale Betriebskosten.
Technische Daten
Die Freikühleinheiten mit indirekter Verdampfung sind mit den fortschrittlichsten Technologien der Branche, u. a. einem indirekten Luft-Luft-Wärmetauscher und einer Kühlung mit Verdunstungseffekt, ausgestattet und bieten damit erstklassige Energieeffizienz bei minimalen Betriebskosten.
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.
| Models | Normal Cooling Capacity (kW) | Max Dry Bulb - Only dry mode3 (°C) | Max Wet Bulb - Only Evaporative Effect3 (°C) | Max Wet Bulb - Evaporative + DX Effect3 (°C) | Height | Width | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC 250 |
225 |
15.4 |
19.8 |
29.3 |
4700 |
3650 |
2500 |
EFC 320 |
265 |
15.6 |
19.5 |
28.6 |
4700 |
3650 |
2900 |
EFC 300 |
300 |
18.7 |
21.0 |
28.6 |
4700 |
4500 |
2900 |
EFC 400 |
400 |
13.9 |
19.9 |
29.1 |
4700 |
3650 |
3400 |
EFC 440 |
400 |
17.0 |
19.9 |
31.0 |
4600 |
4620 |
3400 |