Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert HPC-W, wassergekühlte Kältemaschinen von Vertiv

Liebert HPC-W ist eine wassergekühlte Kältemaschine (600–2100 kW) mit Schraubenverdichtern mit fester Drehzahl. Die Ausführungen mit jeweils unterschiedlichem Geräuschpegel bieten die Möglichkeit, ein Gerät mit normalem oder außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel zu wählen.

Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Öl und Gas
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport

Liebert HPC-W ist eine wassergekühlte Kältemaschine (600 bis 2100 kW) mit Schraubenverdichtern mit fester Drehzahl. Die Ausführungen mit jeweils unterschiedlichem Geräuschpegel bieten die Möglichkeit, ein Gerät mit normalem oder außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel zu wählen. Die neueste Ausführung entspricht den neuen Ecodesign-Normen und sorgt für eine hohe jährliche Effizienz.

Vorteile

Die Ausführungen mit normalem oder geringem Geräuschpegel liefern eine Antwort auf alle unterschiedlichen Kundenanforderungen zum Geräuschniveau
 Neueste Softwarefunktionen regulieren die Stromversorgung entsprechend der elektrischen Infrastruktur im Rechenzentrum
Hohe Effizienz in allen Jahreszeiten dank hochmodernem Design

Leistungsmerkmale

Erhältlich mit zwei unabhängigen Kühlkreisläufen mit äußerst zuverlässigen Komponenten, die präzise durch den Mikroprozessor gesteuert werden.
 Schneller Neustart nach einem Stromausfall mit integrierter Energiequelle zur Steuerung während des Stromausfalls
 
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort