Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Liebert CRV, Reihenkühlgerät

Die Vertiv™ Liebert® CRV ist eine Präzisionskühllösung für Rechenzentren. Sie wird in einer Reihe mit Rechenzentrums-Racks integriert und ist darauf ausgelegt, mehrere der größten Schwierigkeiten bei Anwendungen mit hoher Belegungsdichte zu lösen. Dank einstellbaren Luftleitblechen und Steuerungen, die Luftdurchsatz und -temperatur unabhängig voneinander regeln, kann die Liebert CRV präzise und hocheffizient kühlen, und zwar genau in der Reihe, in der sie auch gebraucht wird. Das System ist in verschiedenen Versionen lieferbar und bietet so Flexibilität für jede Installation.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Vorteile

Platzsparendes, flexibles Reihendesign bietet mehr wertvollen Platz für kritische IT-Anwendungen Skalierbare Kühlung mit 20–100% Kapazität mit einer Regelung, die an die Last angepasst wird, senkt den Energieverbrauch und sorgt für niedrigere Betriebskosten Eine verbesserte Kaltluftverteilung erlaubt die Vermeidung heißer Zonen und erhöht die Effizienz Die Anschlüsse oben und unten geben mehr Flexibilität bei der Installation in verschiedenen Gebäudekonfigurationen Erweiterte Steuerelemente und Verschleißwarnungen sorgen für einen einfacheren Betrieb und mehr Sicherheit

Leistungsmerkmale

Wechselrichterbetriebener Kompressor (nur DX) und drehzahlgeregelte Lüfter der neuesten Generation erhöhen die Leistung und Effizienz Doppelte und damit redundante Stromversorgung Einstellbare Luftleitbleche für eine verbesserte Steuerung des Luftstroms Benutzerfreundliche iCOM™-Bedienelemente mit 7-Zoll-Touchscreen-Display Fernüberwachung zur Systemintegration über HTTP, SNMP, Modbus und BACnet Einphasige und dreiphasige Spannungsoptionen sind erhältlich Elektrische Aufwärm- und Befeuchtungssteuerungen erhältlich

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort