Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert ® PDX-PAM, Klimagerät mit Direktverdampfung, niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) und schwer entflammbarem R513A-Kältemittel von 10 bis 80 kW

Vertiv™ Liebert® PDX-PAM ist die Thermalmanagement-Produktreihe mit Direktverdampfung von Vertiv, die mit dem umweltfreundlichen, nicht entflammbaren Kältemittel R513A betrieben wird und eine hervorragende Effizienz, Betriebszuverlässigkeit und maximale Flexibilität bei der Installation bietet.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
Ununterbrochene, maximale Kühlung, leiser Betrieb und kontinuierlich zuverlässige Leistung
Niedriges Treibhauspotenzial (GWP), schwer entflammbares R513A-Kältemittel zur Senkung der CO2-Emissionen
Kontinuierliche Modulation der Leistung zur Erzielung maximaler Effizienz sowohl im Voll- als auch im Teillastbetrieb
Optimierte Kühldichte: maximale Kühlkapazität bei minimalem Platzbedarf
Kompaktes Design zur Erleichterung von Transport und Installation
Eine breite Palette an Luftstrom- und Systemkonfigurationen, die maximale Flexibilität und eine einfache Umsetzung erlauben
Konzipiert für eine lange Nutzungsdauer
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom

Vorteile

Höhere Gesamteffizienz Vertiv™ Liebert® PDX-PAM erlaubt eine kontinuierliche Leistungsregelung. Dadurch werden die Effizienz unter Teillast maximiert und die Betriebskosten erheblich gesenkt. Umweltfreundlich ohne Kompromisse Liebert® PDX-PAM ist die perfekte Lösung für den Übergang zu einem CO2-armen Rechenzentrum unter Verwendung eines völlig sicheren Kältemittels mit niedrigem Treibhauspotenzial. Da kein Risiko durch ein entflammbares Kältemittel besteht, ist die Installation einfach und der Kostenanstieg begrenzt. Einzigartige Flexibilität Liebert PDX-PAM bietet eine Vielzahl von Luftstromkonfigurationen und Lieferoptionen, die in Kombination mit einer einfachen und schnellen Installation eine extrem vielseitige Lösung für jede moderne kritische Rechenzentrumsinfrastruktur darstellen. Kontinuierliche Kühlung Die Konstruktion und die Sicherheitssteuerungslogik erlauben maximale Zuverlässigkeit und einen kontinuierlichen Betrieb. Jede Einheit arbeitet mit den anderen zusammen (Teamarbeit), ist aber aus Sicht der Kühlungskontinuität völlig autonom.

Leistungsmerkmale

Inverterbetriebene Verdichter mit bürstenlosem Motor und einer Modulationsfähigkeit bis hinunter zu 20% der maximalen Leistung, die einen optimalen EER-Wert bei Teillastbedingungen ermöglicht. Weniger Ein-/Aus-Zyklen für den Kompressor senken den Anlaufstrom und verbessern den Leistungsfaktor Geräuscharme EC- Radiallüfter der neuesten Generation mit Drehzahlmodulation bis zu 30% des Maximalwertes. Elektronisches Expansionsventil – Dieses erlaubt eine präzise Regelung der Verdampferzufuhr. Die optimale Überhitzungsregelung erlaubt eine höhere Effizienz des Verdampfers. Gestufte Spulenausführung mit einer hochmodernen und innovativen, zum Patent angemeldeten Filterlösung. Die vergrößerte Filteroberfläche ermöglicht einen höheren Luftstrom, weniger Druckverlust und einen geringeren Stromverbrauch durch das Gebläse. Das innovative Filterdesign verbessert die Wartungsfreundlichkeit erheblich. Die intelligente Regelung Vertiv™ Liebert® iCOM™ ist das Herzstück der Kühlanlage mit Direktverdampfung und dient nicht nur zum Betrieb der Vertiv™ Liebert® PDX-Anlagen, sondern auch der Vertiv™ Liebert® HPA OAC-Remote-Verflüssiger für den Außenbereich.
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort