The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent LCD Local Rack Access Console

Die Avocent LRA Konsolenfamilie bietet die Einfachheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, um sie zum perfekten Zugangspunkt im Rechenzentrum zu machen. Die LRA-Linie ermöglicht den einfachen Zugriff auf mehrere Server, wodurch Software-Upgrades, Fehlerbehebung und Systemüberwachung komfortabel und weniger zeitaufwändig sind.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Professionelle Serviceleistungen
  • Handel und Großhandel
  • Transport

Vorteile

Breitbildschirm: 19" LED-LCD-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:9
Formfaktor: Einfacher Zugang im 1HE Raum
Benutzeroberfläche: Das On-Screen-Menü ist intuitiv gestaltet und kann in 7 Sprachen aufgerufen werden.
Lokaler Zugriff auf das Rechenzentrum: Vollständiger Einstiegspunkt zu lokalen Servern bei Bedarf
Benutzerfreundlichkeit: Vollständige Desktop-Tastatur mit Nummernblock, Touchpad und 2 USB 2.0 Pass-by-Ports.

Leistungsmerkmale

Globale Zertifizierungen und Verfügbarkeiten
19" Breitbildformat HD LED-Hintergrundbeleuchtung Monitor
Dual USB 2.0 Pass-Thru für schnellere Datenübertragung
Vollständig installierte Konsole nimmt nur 1HE Rackplatz ein.
Intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm
Vollständige 103-Tasten-Tastatur mit Nummernblock und Touchpad-Pointer
Tastatur in 12 Sprachen verfügbar
TAA-konforme Version verfügbar
Energieeffizient im Betrieb und im Standby-Modus  
Erhältlich als 8- oder 16-Port digitaler KVM-Switch-Bundle.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
[0CT] PDP & SDP regression
Sales Direct Market Resellers #3 Direct Sales France
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Mobile Arbeitsstation

Sprache & Standort