The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert Transformer Module Centralized Power Supply

The Liebert Transformer Module provides centralized power distribution for 24VAC loads, with two independently-fused 40VA isolated outputs. The TM115 and TM230 transformer modules are designed as self-contained, stand-alone devices.

Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Manufacturing
  • Professional Services
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vorteile

Supports centralized power distribution
Outputs independently fused for greater reliability
Supports Liebert SiteScan Web applications to power multiple modules
Power for the Liebert Universal Monitor and I/O expansion module from one power source
Power for stand alone and leak detection modules

Leistungsmerkmale

Self-contained power conversion module
Provides independently fused circuits
Each Liebert 24VAC outputs has a replaceable fuse for circuit protection
Includes On/Off switches
TM115 transformer module converts 115VAC to two 24VAC outputs; Liebert TM230 transformer module converts 230VAC to two 24VAC outputs

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
[QA] Test Office Name Four
555-555-1237
Test Office Location Four Test Office Address Line 2 Four Texas USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Windenergie, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation, Mittelspannung-Wechselrichter, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Windenergie, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Software, Überwachung
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Windenergie, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Software, Überwachung

Sprache & Standort