Liebert®
Schutz von Stromversorgung und Umgebung Ihrer geschäftskritischen elektronischen Systeme

Ihr Rechenzentrum und Ihre Edge-Computing-Standorte bilden das Herzstück Ihrer Geschäftstätigkeit. Intelligente und effiziente Stromversorgung sowie Klimatisierung sind unerlässlich, um dauerhaften Zugriff auf zentrale Anwendungen und Daten gewährleisten zu können. Die Stromversorgungs- und Thermal-Management-Systeme von Liebert wurden zum Schutz Ihrer IT-Umgebung entwickelt und lassen sich Ihren wandelnden Anforderungen anpassen.
Produktempfehlungen
Liebert® GXT4™ USV 700–10.000 VA
Die Liebert® GXT4™ ist eine echte Online-USV, die kontinuierliche Stromversorgung mit hochwertigem Wechselstrom bietet, und daher für den Schutz geschäftskritischer Anlagen empfohlen wird. Die Umschaltung auf Batteriebetrieb erfolgt un...
Liebert® Trinergy™ Cube USV, 150 kW–3,4 MW
Liebert® Trinergy™ Cube ist die neue Generation von Trinergy-USV-Systemen, die maximale Leistung für Rechenzentren in Unternehmen liefern. Die an steigende geschäftliche Anforderungen anpassbare Anwendung bietet maximale Stromversorgun...
Liebert AFC – Adiabatische Kältemaschinen mit freier Kühlung
Die Liebert AFC vereint die verschiedenen Ressourcen zur Erhöhung Effizienz durch freie Kühlung möglich Zusammen mit der unendlichen Verfügbarkeit, die durch das Verdichter-Backup garantiert wird (verfügbar sowohl über Multiscroll- als...
Empfohlene Services
LIFE™ Services
Minutes matter when business-critical systems go down. But even knowing there is a problem can take hours without constant oversight. LIFE Services provides 24/7 monitoring for near-instant notification of operating anomalies or alarm ...