Basis-rPDU
Probleme, die eine Basis-Rack-PDU löst:
Wenn Sie sich für eine Basis-rPDU entscheiden, sind Sie auf der sicheren Seite. Damit können Sie gewährleisten, dass die Stromversorgung für wichtige IT-Geräte in einem Netzwerkrack oder -schrank zuverlässig funktioniert. Und Sie sind in der Lage, Ihre Technologie entsprechend zu erweitern, falls sich die geschäftlichen Anforderungen ändern.
Vorteile einer Basis-Rack-PDU:
- Zuverlässige Stromversorgung für IT-Geräte im Schrank
- 100 % rPDU-Zuverlässigkeit in der Funktionalität, erprobt in zahlreichen Praxistests
- Möglichkeit der Aktualisierungen, ohne dass ein vollständiger Ersatz der rPDU erforderlich ist.
Mit Messfunktion ausgestattete rPDU
Probleme, die eine mit Messfunktion ausgestattete Rack-PDU löst:
Vermeiden Sie das Risiko einer Überlastung beim Bereitstellen oder Austausch kritischer IT-Geräte, indem Sie eine mit Messfunktion ausgestattete PDU einsetzen. Sie stellt Stromverbrauchsdaten auf einem lokalen Bildschirm bereit und sorgt für ein besseres Kapazitätsmanagement sowie eine zuverlässige Distribution.
Vorteile einer mit Messfunktion ausgestatteten Rack-PDU:
- Bessere Zuverlässigkeit und Energieeffizienz
- Anzeige von Stromverbrauchsdaten in Echtzeit auf Phasen- und Schaltkreisebene
- Vermeidung von Ausfallzeiten bei Überlastung
Überwachte rPDU
Probleme, die eine überwachte Rack-PDU löst:
Die Überwachung des Stromverbrauchs von Rechenzentren auf Geräte- und/oder Ausgangsebene, die sowohl lokal als auch aus der Ferne verfügbar ist, ermöglicht die Ermittlung der Energienutzung und weiterer wichtiger Faktoren des Energiemanagements, die für die Maximierung der Betriebszeit unerlässlich sind.
Die Vorteile einer überwachten Rack-PDU:
- Überwachung wichtiger Informationen zum Stromverbrauch, um Spitzenverbrauch zu bewerten und die Verfügbarkeit zu maximieren.
- Schneller Zugriff auf rPDU-kritische Betriebsparameter über eine sichere Benutzeroberfläche
- Warn- und Alarmbenachrichtigungen über E-Mail, SMS und SNMP-Traps, wenn benutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden.
Geschaltete rPDU
Probleme, die eine geschaltete Rack-PDU löst:
Erhalten Sie zusätzliche Kontrolle und verhindern Sie Ausfallzeiten mit einer geschalteten rPDU. Denn sie bietet lokalen und Fernzugriff auf umfassende Stromverbrauchsdaten und die Möglichkeit, jede Steckdose aus der Ferne hoch- oder herunterzufahren.
Die Vorteile einer geschalteten Rack-PDU:
- Fern-Ein-, Ausschalten oder -Neustarten der Stromversorgung an jeder Steckdose, um nicht reagierende IT-Geräte aus- und wieder einzuschalten.
- Einstellung von Stromsequenz-Zeitverzögerungen, um die Reihenfolge festzulegen, in der die angeschlossenen Geräte hoch- oder heruntergefahren werden, um eine Überlastung des Schaltkreises zu vermeiden.
- Überwachung wichtiger Stromverbrauchsdaten und Auslösung von Warnungen und Alarmmeldungen, wenn nutzerdefinierte Schwellenwerte überschritten werden.
Umgebungsüberwachung
Probleme, die Umgebungsmonitoren und Sensoren lösen:
Mit Umgebungsüberwachung werden Sie auf ungünstige Bedingungen wie steigende Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeit aufmerksam gemacht, die den Betrieb geschäftskritischer Geräte einschränken können. Ergreifen Sie sofort die erforderlichen Maßnahmen, um einen optimalen Betrieb ohne Ausfallzeiten zu gewährleisten.
Vorteile des Einsatzes von Umgebungsmonitoren und -sensoren:
- Remoteüberwachung aller wichtigen Betriebsfaktoren von einer sicheren Weboberfläche aus
- Nutzung integrierter oder externer Sensoren, um Temperatur, Rauch, Wasserlecks, Türposition und mehr zu überwachen.
- Warn- und Alarmbenachrichtigungen über E-Mail, SMS und SNMP-Traps bei abno
Support-Links
Wir sind hier, um Sie zu unterstützen. Laden Sie sich die neueste Software und Firmware für Ihre Geist-Produkte herunter. Erhalten Sie die richtige Unterstützung für Produkt-Compliance, Gewährleistungen und Wartung. Oder fragen Sie Geist-Experten, um schnelle Antworten zu erhalten.
Weitere Informationen
Unsere Erfolgs-Stories
9.8.19Lesen Sie die aktuellen Kundenerfolgs-Stories und erfahren Sie mehr darüber, wie unsere Produkte unseren Kunden zu mehr Wertschöpfung verhelfen.
Erfahren Sie mehr