Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform
August 31, 2021
Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch belastbare IT-Management-Plattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent® ADX Platform bietet höchste Leistung, Agilität und Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung aller Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt.
Einführung des Vertiv™ Avocent® ADX Platform
Neue digitale IT-Managementlösungen von Avocent, die den dynamischen Marktanforderungen von Enterprise bis Edge gerecht werden – flexible Lösungen nach dem Baukastensystem für eine Vielzahl veränderlicher Marktanforderungen und Auslastungsverlagerungen.
Management-Plattform
Remote-Management, Automatisierung, Sicherheit und Ausfallsicherheit für das Out-of-Band-Management der IT-Infrastruktur.
Rack Manager
Der Rack Manager Vertiv™ Avocent® ADX verbindet sich physisch mit Schnittstellenmodulen oder direkt mit Serviceprozessoren, Rack-PDUs oder Netzwerkgeräten. Er bietet PoE, IP-Konsolidierung und Übersetzung von Netzwerkadressen.
Schnittstellenmodule
Schnittstellenmodule stellen die Verbindung zu den Avocent® ADX Rack-Manager-Anwendungen und zum Zielgerät her. Sie sind IP-basiert und bieten KVM- und seriellen Zugriff.

Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform
NUR das Vertiv™ Avocent® ADX Platform bietet:
- Eine gemeinsame Architektur mit einer offenen Plattform und APIs
- Flexible und skalierbare Bereitstellungen
- Die schnellste KVM mit dem größten Funktionsumfang
- Die umfassendste IT-Geräteverwaltung
- KVM, Serial, Service-Prozessor auf einem einzigen Gerät
- Mehr als 100 Benutzer gleichzeitig
- Vollständig digitale Architektur
- Mehrstufige Sicherheit für Benutzer und Geräte
- Natives USB-C passend zu den aktuellen IT-Trends
Holen Sie sich die Broschüre Laden Sie das White Paper herunter

Hauptfunktionen und Vorteile
Funktionen |
Vorteile |
|
Vereinfachte Verwaltung und Steuerung der virtuellen und physischen Infrastruktur über Unternehmen und Edge hinweg |
|
Sicherer und überprüfbarer Zugriff auf Geräte für IT-Betreiber |
|
Verbesserte Effizienz bei Änderungen an IT-Geräten |
Verwaltung, Steuerung, Sicherung und Automatisierung der IT-Infrastruktur von einer einzigen Plattform aus
Der IT-Markt verändert sich und damit auch die Lösungen

Die heutige IT
- Geräte vor Ort
- Wenig oder kein Fernzugriff
- Können die wachsenden Leistungsanforderungen nicht erfüllen
- Manuelle IT-Konfiguration
- Herausgefordert mit mehreren Management-Produkten
- Alternde Technologien und Funktionen

Die IT von morgen
- Kann hybride Umgebungen verwalten
- Ermöglicht Remote-Arbeitsplätze
- Kann Systeme von Enterprise bis Edge skalieren
- Kann das IT-Management im Rechenzentrum automatisieren
- Standards und Plattformen aufbauen und öffnen
- Hochsichere Maßnahmen