Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Produktfamilie

Circuit Breaker Upgrades and Replacements

Circuit breakers play a critical role in protecting the people and equipment in your data center, and are integral in limiting the damage should a fault occur. But like all electrical components, circuit breakers can wear out and require an upgrade or replacement. By replacing your aging circuit breakers, you will lower your maintenance requirements and reduce the safety risk to your personnel.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Enhanced electrical system reliability occurs as proper circuit breaker operation is verified with testing
Reduced maintenance or operating costs is possible as newer equipment with advanced technology streamlines maintenance and allows for more efficient operation
Increased level of safety happens through ensured functionality
Extended life of equipment occurs as circuit breakers are properly maintained and work to limit equipment damage during a fault

Leistungsmerkmale

Electrical preventive maintenance tests are performed per NETA specification as part of a circuit breaker retrofit
Function tests help to evaluate both the mechanical and electrical operation prior to a retrofit 
Installation of new microprocessor based trip units is completed after existing trip units are removed
Primary injection testing verifies trip unit operation
PARTNER
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort