Die KI-Hitzewelle kommt auf Sie zu
Die Einführung von Architekturen für schnellere IT und High-Performance-Computing (HPC) nimmt rasant zu, um den Anforderungen von KI-Workloads gerecht zu werden.
Stromverbrauch und Wärmeerzeugung von KI-Chips sind um Größenordnungen höher als bei herkömmlichen IT-Geräten. Die Infrastrukturkonzepte für Stromversorgung und Kühlung wandeln sich, da herkömmliche Technologien zur Kühlung von KI-Workloads den Anforderungen möglicherweise nicht gerecht werden können.
Lassen Sie Ihre Infrastruktur nicht Ihre KI-Bereitstellungen ausbremsen oder Ihre KI-Workloads drosseln. Mit Vertiv können sie Ihre kritische Infrastruktur im KI-Zeitalter überdenken.

Die Lösungen von Vertiv sind KI-fähig
Vertiv bietet hochmoderne Lösungen an, die gemeinsam mit führenden Unternehmen in der KI-Branche entwickelt werden, um selbst dichteste Workloads in schwierigsten Bereitstellungen mit Strom zu versorgen und zu kühlen.
Vertiv arbeitet mit führenden Unternehmen in der KI-Branche zusammen

Wir erweitern das NVIDIA Partner-Netzwerk um das Know-how von Vertiv
Vertiv und NVIDIA haben für das Programm COOLERCHIPS gemeinsam eine individuelle Lösung zur Kühlung von KI-Anwendungen entwickelt. Ihre Partnerschaft wurde formell dadurch begründet, dass Vertiv Mitglied im NVIDIA Partner Network wurde. Für die hochmodernen Plattformen von NVIDIA sind modernste Infrastrukturlösungen erforderlich. KI-Bereitstellungen können sich auf die führende Position von Vertiv in den Bereichen Stromversorgung und Kühlung verlassen, damit ihre KI unabhängig von der Clustergröße stets weiterläuft.

Der aktuelle KI-Beschleuniger von Intel wird unterstützt
Vertiv arbeitet mit Intel zusammen, um flüssigkeits- und luftgekühlte Lösungen für den revolutionären KI-Beschleuniger Gaudi3 bereitzustellen. Unsere flüssigkeitsgekühlte Lösung wurde unter Verwendung von Brauchwasser zwischen 17°C und 45°C (62,6°F und 113°F) mit einer Beschleunigerleistung von 160 kW getestet. Die luftgekühlte Lösung wurde mit bis zu 40 kW Wärmelast getestet, die in Rechenzentren mit warmer Umgebungsluft mit bis zu 35°C (95°F) eingesetzt werden kann.
Schauen Sie sich die Zusammenarbeit zwischen Vertiv und Intel einmal näher an
Strom für eine schnellere IT
Aufgrund der führenden Stellung von Vertiv bei der unternehmenskritischen Stromversorgungsinfrastruktur vom Netz bis zum Chip können wir die größten Probleme unserer Kunden vollständig lösen
Unser modulares Angebot mit kompakter Grundfläche kann auf die Leistungsanforderungen der anspruchsvollsten KI-Workloads hochskaliert werden. Wir bieten Lösungen für die Stromversorgung an, mit denen kritische Inferencing-Verbraucher auch bei einem Stromausfall weiterlaufen. Und mit unseren modernsten Batterie-Energie-Speichersystemen (BESS) können Rechenzentren ein Mikronetz aufbauen, um ihre Abhängigkeit von Stromversorgern zu reduzieren.
Von Schaltanlagen bis hin zu Rack-PDUs - in unserem einmaligen Portfolio für die Energieverwaltung finden Sie Lösungen, mit denen Ihre Workloads auch bei einem Stromausfall weiterlaufen.
Wählen Sie Ihren eigenen Zugang zu hoher Dichte
Ihr Weg zu hoher Dichte könnte ein Spaziergang sein. Unabhängig davon, was Ihr Ausgangspunkt ist und welches Ziel Sie haben
Sorgen Sie für eine unkomplizierte Umstellung auf KI

Rundum-Service, inklusive Standortbeurteilung, Modellierung und Lösungskonzept von den Energie- und Wärmefachleuten von Vertiv™, damit Sie Ihre vorhandene Infrastruktur ganz einfach KI-fähig machen können.
Bei eingehenden Besuchen an Ihrem Standort durch unser Team aus spezialisierten Ingenieuren werden der Standort und die verfügbare Infrastruktur geprüft, um das optimale Layout und Systemdesign festzulegen. Integrationszeichnungen und digitale Zwillingsmodellierung mit Hilfe der computergestützten Fluiddynamik (CFD) garantieren jedem Betreiber Gewissheit bei einer späteren Erweiterung oder Wartung des Standortes.
Lernen Sie unser einmaliges Know-how bei der Bereitstellung kennen
KI-Starter-Sets
Homologierte Konzepte für eine einfache Umstellung, die mehrere Technologieoptionen abdecken. Unsere KI-Starter-Sets werden für die Anforderungen einer Vielzahl verschiedener Anwendungen entwickelt und können an die jeweils vorhandene Infrastruktur angepasst werden.
Vorgefertigte modulare Lösung
Mit einer vorgefertigten modularen Lösung für Einzelracks oder ganze Rechenzentren können Standorte schnell hochskaliert werden.
Vertiv kann die Leistungs- und Kühlungsanforderungen Ihrer KI-Workloads erfüllen
Vertiv verfügt über das technische Know-how, ein breites Portfolio, die nötigen Servicekapazitäten, die betriebliche Präsenz und arbeitet mit den entsprechenden Partnern in der Branche zusammen, um Ihre HPC-Bereitstellungen mit Strom versorgen und kühlen zu können.
Umfassendes IT-Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastrukturportfolio in der Branche.
Technische Partnerschaften mit Chipherstellern, die die KI-Revolution anführen.
Umfassende Lösungen, die den Strom aus dem Netz auf den Chip bringen und die entstehende Wärme vom Chip aus dem Rechenzentrum ableiten.
Ein Service mit unübertroffener globaler Reichweite und den nötigen Fähigkeiten für die KI.
Ein belastbarer Fertigungsstandort, der neue Technologien weltweit im erforderlichen Maßstab bereitstellen kann.
Ein vorgefertigtes modulares Angebot, Einzelracks bis hin zu vollständigen Rechenzentren.
Das branchenweit modernste und umfassendste Infrastrukturportfolio für die Stromversorgung und Kühlung von IT-Anlagen.
Technische Partnerschaften mit Chipherstellern, die die KI-Revolution anführen.
Umfassende Lösungen, die den Strom aus dem Netz auf den Chip bringen und die entstehende Wärme vom Chip aus dem Rechenzentrum ableiten.
Ein Service mit unübertroffener globaler Reichweite und den nötigen Fähigkeiten für die KI.
Ein belastbarer Fertigungsstandort, der neue Technologien weltweit im erforderlichen Maßstab bereitstellen kann.
Ein einzigartiges vorgefertigtes und modulares Angebot, vom Einzelrack bis zu ganzen Rechenzentren.
Die Lösungen von Vertiv sind KI-fähig
Vertiv bietet hochmoderne Lösungen an, die gemeinsam mit führenden Unternehmen in der KI-Branche entwickelt werden, um selbst dichteste Workloads in schwierigsten Bereitstellungen mit Strom zu versorgen und zu kühlen.
Sprechen Sie mit einem Experten
Füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus. Wir setzen uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.
Ihre Mitteilung ist eingegangen!
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.