Las ventajas de utilizar las baterías de ion-litio como fuente de alimentación de reserva en aplicaciones SAI monofásicas para centros de datos Edge y remotos
Las baterías de ion de litio son una fuente de energía habitual y popular para millones de dispositivos de consumo. Pero en la actualidad, los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) están adoptando también su uso como medio para garantizar los tiempos de actividad de las infraestructuras críticas en centros de datos. Para las empresas que desean desplegar redes informáticas distribuidas y Edge, las baterías de ion de litio son ideales para despliegues de TI en ubicaciones remotas. Las baterías de ion de litio ofrecen un rendimiento más fiable, requieren menos mantenimiento y tienen una mayor densidad de potencia que las baterías de plomo-ácido. Las baterías de ion de litio duran hasta 3 veces más, lo que reduce el número de sustituciones y los consiguientes costes de mano de obra. Además, las baterías de ion de litio incluyen un sistema de monitorización de batería (BMS) y otras características que ayudan a garantizar un funcionamiento seguro. Aunque el coste inicial de las baterías de ion de litio sigue siendo mayor que el de las baterías de plomo-ácido, esta diferencia de costes se está reduciendo. Las baterías de ion de litio pueden ofrecer ahora un coste total de propiedad (TCO) inferior al de las baterías de plomo-ácido en tan solo 5 años. Durante la vida útil típica de un SAI, se estima que un sistema de batería de ion de litio puede ofrecer un ahorro de TCO del 40 % o más.