Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de servidores de consola serie Avocent ACS

Más potencia, conectividad e interconexión con el mejor servidor de consola serie de Avocent ACS Ultimate IOT

La serie de servidores de consola avanzados Avocent ACS 800 y 8000 ofrece funciones actualizadas y avanzadas que proporcionan soluciones ampliables y de alto rendimiento pensadas para administradores de TI.

Para cumplir con los crecientes retos a los que te enfrentas en la gestión de un mayor número dispositivos a través de conexiones serie remotas, Avocent ACS 800 y 8000 ahora se conecta con dispositivos IoT y sensores ambientales con una enorme capacidad de procesamiento.

mcm-itm-na-508x635-142316-ACS8000DAC-modem-f

La mejor puerta de enlace a IoT: Avocent® ACS 8000 de Vertiv™ dota a las interfaces serie de capacidad de conexión con IoT

Avocent® ACS 8000 combina las probadas características destinadas a lograr un acceso remoto a dispositivos de TI serie dotado de seguridad y fiabilidad con los nuevos requisitos de seguridad del Internet de las Cosas (IoT).

No solo requieren ser gestionados los dispositivos de TI convencionales. ACS 8000 también te brinda la opción de conectar sensores ambientales y gestionarlos con una seguridad exhaustiva.

  • Nuevas características de conectividad, como RS-422, RS-485, fibra Gigabit dual, puertos Gigabit Ethernet duales, puertos USB 2.0 y sensores (sensores ambientales 1-Wire de temperatura, humedad, presión, etc.)
  • Equipada con procesador ARM de doble núcleo y capacidades de memoria avanzadas;
  • Plug & Play: instalación y funcionamiento sencillos
  • Sin necesidad de ventiladores, con lo que presenta un funcionamiento silencioso
  • Disponible con 8, 16, 32 o 48 puertos
Más información sobre ACS 8000

mcm-itm-na-508x635-f-AvocentACS800withmodem

Pequeña, pero potente; la solución óptima para aplicaciones Edge e IoT:


Servidor de consola ACS 800 Vertiv™ Avocent®

Consola serie compacta equipada con monitorización remota integrada, gestión fuera de banda y conectividad con IoT para segmentos de mercado de centros de datos no convencionales:

  • Conexión en red de ubicaciones Edge remotas con sensores de monitorización ambiental, dispositivos USB y otros sistemas modulares
  • Dos/cuatro/ocho puertos serie: cada uno admite varios protocolos serie: RS-232, RS-485 y RS-422
  • Cuatro puertos USB
  • Conexión para sensores ambientales y conexión de salida digital
  • Conectividad de red a través de puertos Gigabit Ethernet duales, módem analógico interno opcional y router móvil 4G/LTE externo opcional (Cradlepoint)
  • Montaje en escritorio o kit para montajes en rack, en pared o en carril DIN de 1U
Más información sobre ACS 800

Promoción actual

Exclusiva para nuestros partners de canal: Consigue el incentivo inicial de 50 EUR por vender productos de Vertiv de la gama ACS al unirte al Partner Program y al Incentive Program de Vertiv.

Crear su cuenta
de Vertiv

Join now

Unidades demo

Nuestros clientes tienen unidades demo a su disposición para usarlas durante un máximo de 30 días. También se aplican determinados criterios de cualificación

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación