Baterías de ion de litio
Los SAI con baterías de ion de litio están diseñados para ofrecer el doble de vida útil que los que usan baterías VRLA tradicionales. Menos sustituciones de baterías, capacidad de resistir temperaturas más altas y ciclos de recarga más rápidos, caracterizan estos sistemas que son ideales para proteger infraestructuras críticas en entornos de TI en el Edge o distribuidos.
Respaldo de energía con baterías de ion de litio para aplicaciones en rack
SAI con baterías de ion-litio Vertiv Edge
- Tecnología SAI line interactive
- Modelos disponibles en 1500, 2200 y 3000 VA
¿Qué es un SAI con baterías de ion-litio?
Los sistemas de alimentación ininterrumpida, o SAI, son dispositivos que proporcionan alimentación eléctrica de respaldo a los equipos TI cuando la red eléctrica falla o tiene caídas de tensión. Algunos tipos de SAI proporcionan la autonomía necesaria para guardar el trabajo que el usuario está haciendo en el ordenador, mientras que otros pueden proporcionar autonomías de más de una hora.
Los SAI tradicionales se fabrican con baterías de plomo-ácido (VRLA). La tecnología de baterías de ion-litio solo existe desde los años 80 y ha sido solo en las últimas dos décadas que han sido utilizadas en los sistemas de alimentación interrumpida. Afortunadamente, la tecnología ha mejorado lo suficiente como para que sea implementada en aplicaciones habituales para pequeños negocios y empresas de TI.
Sectores que utilizan SAI con baterías de ion de litio

Los despliegues Edge en el sector Retail son una aplicación perfecta para los SAI con baterías de ion-litio. Muchos grandes minoristas están incorporando estos sistemas en tiendas individuales en todo el país, donde hay mayores necesidades digitales y donde requieren un respaldo de alimentación eléctrica fiable en caso de cortes de suministro, sin tener que soportar el mantenimiento que requieren los sistemas VRLA tradicionales.
- Ubicaciones Retail remotas
- Almacenaje y distribución

Con una educación que se basa cada vez más en la tecnología para el aprendizaje remoto, las escuelas necesitan asegurarse de que sus sistemas permanecen en funcionamiento. Muchas escuelas están notando directamente las ventajas de los sistemas SAI de ion de litio debido al coste total de propiedad y la reducción de los costes de mantenimiento con cada unidad.
- Escuelas
- Educación Superior

Las tecnologías que usan las plantas de fabricación siguen también evolucionando, y la TI que dan soporte a las líneas de producción deben estar cerca del equipo al que prestan servicio. Esto provoca a menudo que la infraestructura de TI acabe colocada en espacios que no están habitualmente pensados para ello. Los fabricantes siguen adoptando sistemas SAI con baterías de ion-litio porque pueden soportar temperaturas más altas con menos degradación de las baterías.
- Plantas de fabricación
- Salas de TI de un fabricante

Desde hospitales hasta oficinas locales y remotas, se exige a los equipos de TI en aplicaciones sanitarias que se basan cada vez a más demanda en sus redes. El sector está recurriendo a los sistemas SAI de ion de litio para dar respuesta a la necesidad de mayor tiempo de autonomía, reducción del mantenimiento y mayor eficiencia en general.
- Oficinas privadas
- Salas de TI de hospital
Ventajas de los sistemas SAI con baterías de ion de litio

Menor coste total de propiedad (TCO)
Si se tiene en cuenta la inversión inicial de un sistema VRLA, junto con las sustituciones de baterías y los servicios que no son necesarios si se usan SAI con baterías de ion de litio, es posible reducir el coste total de propiedad de un sistema SAI en un 50 %.
Mayor vida útil y tiempo de autonomía
La esperanza de vida útil de un SAI con baterías de ion de litio es de 8-10 años, una cifra hasta 3 veces mayor que la de los sistemas VRLA comparables. Cuando la batería de ion de litio necesita recargarse, puede hacerse en unas tres horas al 90 %.

Resistencia al calor
En casos en que los racks se ven sometidos a temperaturas más altas, como en plantas de fabricación, las baterías de ion de litio son una excelente opción. Estos sistemas SAI pueden soportar temperaturas más altas con menos degradación en comparación con las baterías VRLA.
Eficiencia
Y su rendimiento es mucho mejor, las baterías de ion de litio pesan entre un 40 % y un 60 % menos que las baterías VRLA. Además de ser más ligeras, también son un 40 % más pequeñas. Esto hace que las baterías de ion de litio sean fáciles de instalar, más fáciles de mantener y enormemente más flexibles. Además, mientras que las baterías típicas de plomo y ácido tardan entre 3 y 6 horas en cargarse hasta alcanzar el 90 % de su capacidad, las de ion-litio requieren menos de 2 horas.
¿Quieres saber más cosas?
Para más información sobre las ventajas de utilizar baterías de ion de litio como fuente de energía de respaldo, descarga nuestro white paper.
Calcula cuánto puedes ahorrar con las baterías de ion-litio
Utiliza nuestra calculadora de coste total de propiedad (TCO) para descubrir tus ahorros.
En el siguiente ejemplo, se pueden ver los siguientes ahorros al adquirir un SAI con baterías de ion-litio,
65% de ahorro frente a VRLA
1500VA durante 10 años
Compra de SAI estándar de 770€
2 reemplazos de baterías
Coste estimado por batería de 170€
Coste estimado por reemplazo de batería de 200€

SELECTOR SAI
Elige rápidamente el SAI con baterías de ion de litio Vertiv Edge que necesita tu empresa
Busca y compra directamente en uno de nuestros resellers.
El sistema de respaldo para el respaldo
Servicios y garantías de los productos SAI con baterías de ion-litio Vertiv Edge.
Garantía
Los sistemas SAI de ion-litio Vertiv Edge cuentan con una garantía estándar de 5 años para el SAI y las baterías.

Servicios
Permítenos gestionar tu equipo con los servicios Installation, Start-up o Power Emergency Package.
Más información