Acceso remoto. Incluso durante interrupciones de Internet
Consola serie Avocent ACS 8000 con conectividad celular móvil

La consola ACS 8000 celular proporciona acceso serie en banda y fuera de banda para gestionar de forma remota dispositivos de TI en cualquier lugar, incluso cuando no hay disponible una conexión a Internet.

Cómo resolver los desafíos de las infraestructuras de TI
Las consolas serie Avocent proporcionan acceso remoto a tus infraestructuras críticas.
 
Acceso incluso durante las interrupciones del servicio
Elimina las intervenciones nocturnas para reiniciar la red; la conectividad celular móvil proporciona una capa adicional de soporte.
La capacidad de acceder remotamente a los dispositivos durante un corte de energía significa que el equipo siempre estará disponible, incluso cuando se produzcan ese tipo de incidencias.
 
Redundancia para conmutación por error
Con la consola ACS 8000 celular, ahora dispones de la opción de conmutación por error cuando se pierde la conectividad Ethernet.
 
Ahorro de tiempo y costes
La capacidad de conectarse de forma remota en cualquier momento significa que puedes mejorar los tiempos de recuperación y reducir los costes operativos inesperados (OPEX).
 
Seguridad
El acceso remoto permite reducir el número de usuarios que tienen acceso físico a los dispositivos. Esto puede eliminar problemas como apagados accidentales o accesos no autorizados
Conoce cómo este minorista utilizó la consola ACS 8000 celular para trasladar la potencia de procesamiento de TI más cerca de sus clientes finales
Más información
La Avocent ACS8000 con conectividad celular móvil aporta tranquilidad
La ACS8000 proporciona soporte de conectividad para cualquiera de tus dispositivos de red. La capacidad de dar soporte remoto a tus dispositivos de TI es lo que nos importa, independientemente de la marca o fabricante.
- Servidores
- Routers
- Switches de red
- Vertiv Edge
- PDU para rack (monitorizada y conmutada)
- Sensores de monitorización ambiental
Agrupa la administración de IT
DSView: software de mantenimiento centralizado
Con el software Avocent DSView, la experiencia de usuario de la consola serie Avocent se ve altamente mejorada gracias a la administración centralizada de tus infraestructuras críticas. DSView es una aplicación segura para navegadores web que permite mantener la continuidad del negocio a través de una única interfaz.
Con DSView, los usuarios pueden ahorrar tiempo gracias a la posibilidad de conectar varios dispositivos a través de una sola sesión.

Cómo hacer que las **TI perduren 20 años
Con más de 200 000 clientes y 20 años en el negocio como Avocent, nuestras soluciones ACS se encuentran entre las más fiables del sector.
Contenido relacionado
Más allá de las emergencias:
El mayor papel protagonista de las consolas serie
Las consolas serie son extremadamente beneficiosas para abordar situaciones de emergencia como el acceso a dispositivos bloqueados y la pérdida de conectividad de banda IP. Este webinar te permite aprender a utilizar las consolas serie para tener respuestas ante emergencias.
Administración de IT y el Edge: ¿Estás preparado?
El extremo de la red siempre está evolucionando para dar soporte a nuevas necesidades y a los objetivos empresariales cambiantes. Pero hoy en día, tener en cuenta la evolución es algo más fundamental, ya que las organizaciones trasladan sistemáticamente las cargas de trabajo de TI más cerca de los usuarios finales y los dispositivos más lejos de los centros de datos principales.