Actualízate y mejora las prestaciones
Los sistemas de TI heredados de infraestructura crítica pueden ser ineficientes en términos de consumo de potencia y en su capacidad de escalar. Adoptar una visión holística de una infraestructura puede reducir los costes y también proporcionar a la vez mejores prestaciones que desbloqueen las capacidades.
¡Ponte en contacto con nosotros!
Es probable que la transición al 5G haga aumentar el consumo de energía total de las redes entre un 150 y un 170 por ciento para 2026

Se estima que los centros de datos pueden ahorrar entre un 4 % y un 5 % en costes energéticos por grado (1 °C) de aumento en temperatura del aire de retorno


Conectar África occidental con el mundo fue una proeza gigantesca que necesitó más de 7000 km de cable submarino.
Más información
Elige tu reto
Soluciones
Tecnología SAI avanzada
Mejora la eficiencia de tu sistema de alimentación con la última generación de soluciones Vertiv. Ofrecen una eficiencia de doble conversión de hasta un 97 %, con un 99 % de eficiencia en modo dynamic online.
Innovación en gestión térmica
Reduce los costes de refrigeración con las soluciones Thermal Management de Vertiv, unos sistemas que racionalizan el proceso y ofrecen una cifra PUE líder en el sector.
PROTECCIÓN ELÉCTRICA EN LA QUE PUEDES CONFIAR
Consigue estabilidad en un mundo inestable gracias a las prestaciones que protegen miles de aplicaciones críticas. Fiabilidad, eficiencia y rendimiento en un único SAI.
Recursos
Informe
Liebert DSE con EconOphase — Refrigeración DX de alta eficiencia con economizador de refrigerante bombeado
Informe
Modos de funcionamiento de alta eficiencia en sistemas SAI
Informe
REFRIGERACIÓN CON CERRAMIENTO DE PASILLO FRÍO
Soluciones
Servicios integrales
Nuestras ofertas de servicios pueden identificar oportunidades de ahorro de energía en tus instalaciones, actualizar equipos con tecnología de ahorro de energía y ampliar la vida útil de la infraestructura existente.
Controles inteligentes y monitorización remota
Unos controles avanzados garantizan que los sistemas de refrigeración funcionan conjuntamente para optimizar la eficiencia, mientras que nuestras soluciones de gestión y monitorización de infraestructuras y TI permiten la resolución remota de problemas y proporcionan visibilidad remota del consumo de energía a nivel de rack.
Recursos
Descarga de consejos importantes
Los 10 mejores consejos para la optimización del centro de datos
|  |  | 
Webcast
¿Necesitas realmente encontrar un compromiso entre disponibilidad y mayor eficiencia en un centro de datos?
Webcast
Gestión de la escalabilidad de la capacidad de infraestructura para Hybrid Computing
Soluciones
SAI Liebert EXL S1, 100 a 1200 KW
Liebert EXL S1 ofrece alimentación segura, protección de primer nivel y máximo ahorro de energía para centros de datos de tamaño medio o grande e instalaciones críticas.
Recursos
Informe
Consideraciones clave para evaluar las baterías de ion - litio para aplicaciones estacionarias
Comunicado de prensa
La mayor sala de datos de Rusia elige Vertiv por la compatibilidad con los SAI de ion - litio
Da el siguiente paso
Nuestros ingenieros están siempre a punto para ayudarte a encontrar la mejor solución acorde con tus requisitos de escalabilidad, eficiencia y disponibilidad. Rellena el formulario para conectar con un especialista.
¡Gracias por su solicitud!
Nos pondremos en contigo a la mayor brevedad.