Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

6 beneficios de la tecnología de ion-litio para sistemas SAI

Risto Thurén •

Si bien son conocidas por alimentar ordenadores portátiles y teléfonos móviles, las baterías de ion-litio ahora están cambiando el ámbito de los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) para mejor.

Esta batería recargable resuelve los inconvenientes de las baterías tradicionales de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA), que se usan normalmente para los sistemas SAI. Aunque las VRLA cuesten menos, estas son más pesadas, grandes y hay que sustituirlas con mayor frecuencia.

Echemos un vistazo de cerca a los beneficios prácticos de usar baterías de ion-litio para SAI.

Más compactas y ligeras

Las baterías de ion-litio pesan entre un 40 % y un 60 % menos y ocupan una 40 % menos que las VRLA. Esto se traduce en un nivel de densidad de potencia notable, donde se necesita menos espacio para entregar la misma cantidad de energía.

With this space-saving feature, UPS and battery installation is made simpler and more flexible. There is no need for costly structural building reinforcement that VRLA batteries require. Less space devoted to UPS systems also gives way to bigger space for revenue-generating activities.

Duran más

Las baterías de ion-litio tienen una vida útil significativamente más larga, casi el doble o el triple que la mayoría de las baterías VRLA. En comparación con la tecnología de la batería VRLA tradicional, que suele durar de tres a cinco años, la tecnología de ion-litio proporciona una vida útil a la batería de ocho a diez años (o más), a menudo más que el SAI. Esto hace que el SAI no requiera prácticamente mantenimiento, con menos o incluso ninguna sustitución de batería, a lo largo de su vida útil. A diferencia de las baterías VRLA, las baterías de ion-litio ofrecen un ciclo de vida elevado, lo que las hace adecuadas para muchas aplicaciones en las que se esperan ciclos frecuentes de carga y descarga.

Contribuyen a reducir el coste total de propiedad

Con respecto al coste total de propiedad (TCO), las baterías de ion-litio proporcionan un ahorro de hasta el 50 % durante su vida útil. Esto se debe principalmente a su mayor vida útil, su resistencia a altas temperaturas y un menor gasto en mantenimiento (con menos o incluso ninguna sustitución de batería) e instalación. Aunque las baterías VRLA seguramente pueden ahorrarte mucho dinero por adelantado, adopta una visión más general y considera el TCO.

Carga más rápida

Las baterías del SAI deben recargarse lo más rápido posible hasta su capacidad máxima. Mientras que las baterías VRLA pueden tardar más de 6 horas en cargarse desde el 0 % hasta el 90 % de su capacidad de tiempo de autonomía total, las baterías de ion-litio solo tardan alrededor de 2 horas en recargarse. Eso reduce el riesgo general de sufrir una interrupción antes de que las baterías de tu SAI se hayan cargado por completo.

La tecnología avanzada de las baterías de ion-litio ha supuesto una gran ventaja para muchos sectores. Con los muchos beneficios que ofrece, un SAI alimentado por ion-litio es imprescindible para asegurar tus operaciones críticas y reducir tus costes operativos. Obtén más información sobre SAI con baterías de ion-litio.

Resistente a las altas temperaturas

Las baterías de ion-litio pueden funcionar normalmente a temperaturas de hasta 40ºC sin comprometer el rendimiento. Esta es una clara ventaja de esta tecnología sobre las baterías VRLA, que pierden aproximadamente la mitad de su vida útil por cada aumento de temperatura de 10ºC por encima de los 25ºC.

Dado que las baterías de ion-litio pueden operar en un amplio intervalo de temperaturas, resultan convenientes para entornos no tradicionales e instalaciones que no tienen suficiente capacidad de refrigeración.

Cuentan con un sistema avanzado de gestión de batería integrado

Las baterías de ion-litio cuentan con un sistema avanzado de gestión de batería integrado (BMS). Esto proporciona una imagen precisa del estado y el tiempo de autonomía de la batería y protege sus celdas de la corriente, la temperatura y la carga excesiva o insuficiente. El BMS ajusta de manera continua la carga de la batería para aprovechar al máximo el rendimiento y la duración de esta.

¿Quieres ver la tecnología de ion-litio en acción? ¡Echa un vistazo a nuestros últimos SAI de ion-litio Vertiv™ Edge!

 

 

Artículos relacionados

SAI Vertiv de ion-litio Image

Temas de artículos

SAI Vertiv de ion-litio
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación