Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Tarjetas de administración de red

Código de producto Descripción

IS-UNITY-SNMP

La tarjeta de comunicaciones Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP admite SNMP para la interconexión con aplicaciones de gestión de edificios o sistemas de gestión de centros de datos, así como con los servicios Vertiv™ LIFE.

IS-UNITY-DP

La tarjeta IS-UNITY-DP (protocolo dual) permite a los clientes habilitar dos de los protocolos de terceros compatibles (SNMP, BACnet, Modbus y YDN23) para actuar de interfaz con aplicaciones de gestión de edificios o de centros de datos, así como con los servicios Vertiv™ LIFE.

RELAYCARD-PG

La tarjeta Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG proporciona un cierre de contactos para la monitorización remota de las condiciones de alarma del SAI en el Edge.

USB485I

Adaptador USB a RS-485 para compatibilidad con Modbus/RTU y BACnet/MSTP

800x600-is-unity-snmp_353733_0.jpg

Sensores ambientales

Código de producto Descripción

SN-2D

Sonda de sensor de monitorización de conmutador de dos puertas con dos entradas

SN-3C

Sensor de monitorización de entrada de tres contactos secos

SN-T

Sonda de temperatura modular de sensor único

SN-TH

Sensor modular | Monitorización de rack de humedad y temperatura

SN-Z01

Sensor de temperatura integrado

SN-Z02

Sensor de temperatura integrado

SN-Z03

Sensor de temperatura y humedad integrado

mcm-mon-800x600-235157-liebert-SN-T-Whats-Included

Software de mantenimiento de SAI

Código de producto Descripción

Gestión del software Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight es un software gratuito que permite mejorar la eficiencia, proteger valiosos equipos críticos y aumentar la visibilidad de tus SAI y PDU para rack con conectividad a red. Es una aplicación basada en web diseñada para usuarios con una infraestructura distribuida que necesitan una forma de gestionar múltiples dispositivos. Para usar con tarjetas de red de Vertiv.

Vertiv™ Power Assist

El sistema Vertiv™ Power Assist es un software gratuito utilizado para apagar correctamente un dispositivo de TI cuando la reserva de batería del SAI presenta una condición de peligro. El software notifica a los usuarios de un evento, muestra indicadores clave y registra datos históricos. Es fácil instalar y proteger equipos de daños y pérdida de datos durante un evento de energía. Para uso con una conexión USB.

power-insight-dashboard_335647_0.jpg

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación