Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Producto

Carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB

Presentamos el nuevo carril de alimentación inteligente Vertiv™ Powerbar iMPB de Vertiv con certificación IEC, ahora disponible con una corriente nominal de hasta 1000 A. Ideal para entornos de centros de datos dinámicos, el sistema modular de carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB permite a las empresas optimizar y adaptar de forma rentable la infraestructura de distribución de energía según cambia con el tiempo, maximizando la disponibilidad y el suministro de alimentación a cargas críticas de forma continua.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Construcción e ingeniería
  • Fabricación
  • Sanitario
  • Administración Pública

Beneficios

Flexibilidad y escalabilidad integradas en apoyo al cambio y al crecimiento
Suministro de energía continuo y garantizado a cargas activas para una máxima disponibilidad
Flujo de aire de refrigeración mejorado con la eliminación de los trazados desordenados de cableado de PDU a rack
Bajo coste total de propiedad con menos gastos de capital iniciales en algunos casos, además de menor necesidad de soporte externo tras la instalación
Seguridad garantizada conforme a la certificación IP2X y al cumplimiento de la norma IEC 61439-6 

Características

Diseño modular que incluye pista abierta con certificación IP2X
Segmentos extensibles en incrementos de 0,6 a 4 metros
Capacidades que van de 160 a 1000 amperios
Carril rígido de alimentación de aluminio
Cajas de derivación intercambiables en caliente de fácil sustitución
Carril con clasificación para corriente continua del 100 %
Capacidad de interrupción nominal de 10 a 50 kA
Todas las cajas de derivación están dotadas de enclavamientos mecánicos/eléctricos con la función de seguridad «Ground First, Break Last» (Primero la puesta a tierra y después desconectar)
Opciones de monitorización para control eléctrico 

Con capacidades que oscilan entre 160 y 1000 A y con clasificación para corriente continua 100 %, este sistema de carril de alimentación modular ofrece una amplia variedad de configuraciones de conexión y capacidad de salida para satisfacer cualquier requisito de los equipos de TI instalados en racks. El carril rígido de aluminio posee las certificaciones IP2X e IEC 61439-6. Los segmentos extensibles de este carril de alimentación abierto están disponibles en tramos de 0,6 a 4 metros. Las cajas de derivación intercambiables en caliente proporcionan un montaje empotrado de tomas de salida NEMA o estándar IEC para disponer de funcionalidad Plug-and-Play. Con capacidades nominales de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de seguridad «Ground First, Break Last» que permite realizar cambios seguros en los requisitos de potencia sobre la marcha sin necesidad de un electricista.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación