Serie NetSure IPE
Ligeros y sin mantenimiento, los sistemas de energía para exteriores Vertiv™ NetSure™ IPE están diseñados para alimentar tu red 5G en los entornos más exigentes y están disponibles con respaldo de baterías de ion-litio.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Telecomunicaciones
Serie NetSure IPE
Ligeros y sin mantenimiento, los sistemas de energía para exteriores Vertiv™ NetSure™ IPE están diseñados para alimentar tu red 5G en los entornos más exigentes y están disponibles con respaldo de baterías de ion-litio.
- Telecomunicaciones
Especificaciones
La serie NetSure IPE de alta eficiencia reduce el consumo de potencia y los costes operativos al tiempo que proporciona un rendimiento superior y una fiabilidad absoluta.
|
R48-1000C
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
R48-2000C2-6
|
||||||||
| 2000 W | 41.6 A | -54 VDC | 200-240 VAC | Outdoor system | 15.7 in | 11.8 in | 2.4 in | 21 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.