Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Modelo

NetSure Lithium Battery

Obtener folleto
El más adecuado:
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Funcionamiento sin mantenimiento y de sustituciones menos frecuentes Despliegue de las baterías en aplicaciones sensibles al peso, como los tejados Optimización de las configuraciones de los equipos y los revestimientos sin problemas de desgasificación y con huellas de alta densidad energética

Características

Escalabilidad de los requisitos de almacenamiento de energía hasta más de 100 kWh Almacenamiento de energía pequeño y compacto Cargas de bajo peso para oficinas centrales e instalaciones en techos Monitorización remota disponible con la unidad de control NetSure™ (NCU)

NetSure Lithium Battery
Input
Equipment Dimensions (H x W x D)
158 mm x 440 mm x 466 mm
Output
Output Voltage, Operational
44.8 to 57.6 VDC
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
35 kg
Altura (pulgadas / mm)
158 mm
Anchura (pulgadas / mm)
440 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
466 mm
Folletos y hojas de datos

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación