Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Producto

Serie NetSure de inversores

La serie convergente de inversores NetSure™ alimenta cargas de CA y CC desde un solo subrack con un banco de baterías común, liberando espacio en el suelo a la vez que se minimizan las pérdidas de energía y se reduce el consumo energético.

Obtener folleto Ver El Vídeo
Principales ventajas
Libera espacio en el suelo alimentando cargas de CA y CC en un único subrack con un banco de baterías común
Reduce el consumo de energía con hasta un 98% de eficiencia energética del rectificador y un 96,3% de eficiencia del inversor en modo CA-CA normal
Maximiza la disponibilidad del emplazamiento gracias a un tiempo de transferencia cero de red a batería
Gestiona sin problemas su solución completa de respaldo, local o remotamente, a través de una única interfaz 
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Telecomunicaciones

Beneficios

Libera espacio en el suelo alimentando cargas de CA y CC en un único subrack con un banco de baterías común
Reduce el consumo de energía con hasta un 98% de eficiencia energética del rectificador y un 96,3% de eficiencia del inversor en modo CA-CA normal
Maximiza la disponibilidad del emplazamiento gracias a un tiempo de transferencia cero de red a batería
Gestiona sin problemas su solución completa de respaldo, local o remotamente, a través de una única interfaz

Características

Densidad de potencia de inversor líder del mercado (24 VA/pulgada3)
Mismo banco de baterías para cargas de CC y de CA
Larga autonomía de batería para cargas de CC y de CA
Tiempo de transferencia cero de red de CA a alimentación de batería

Serie NetSure de inversores
Product Overview
Capacidad de alimentación
6-24 kW CC/2,5-15 kVA
Tensión de salida nominal
-48 Vcc/230 Vca
Tensión de entrada, nominal
230 VAC
Tipo de sistema
Subrack
Input
Tensión de entrada, nominal
230 VAC
Output
Tensión de salida nominal
-48 Vcc/230 Vca
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
4 to 45 kg
Altura (pulgadas / mm)
44 to 554 mm
Anchura (pulgadas / mm)
19" or 23"
Profundidad (pulgadas / mm)
367 mm
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación