Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

PDU monitorizada Vertiv PowerIT

La rPDU monitorizada de Vertiv PowerIT ofrece una visión completa del uso de la energía, tanto en el rack como a través del acceso remoto, mientras continúa brindando una distribución de energía fiable a los equipos de TI críticos. Las rPDU monitorizadas están disponibles en una variedad de configuraciones eléctricas y tomas.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Fabricación
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Servicios profesionales
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
Garantía: Las rPDU de Vertiv PowerIT disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente de forma gratuita, a cinco años, si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

La PDU monitorizada ofrece métricas de consumo de potencia en tiempo real y alarmas por SNMP o correo electrónico para tensión, potencia real, potencia aparente, factor de potencia, amperaje y kilovatios-hora en el rack y mediante una interfaz web segura. La PDU ofrece información importante que le permite al usuario equilibrar las cargas evaluar las tendencias de uso de energía y garantizar el máximo tiempo de funcionamiento.

Descripción general de especificaciones de modelos
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Beneficios

Distribución fiable de energía con opciones de monitorización de energía local y remota que ofrece un acceso rápido a información crítica sobre el uso de energía para evaluar las tendencias de uso y maximizar el tiempo de actividad. Las capacidades de monitorización ambiental aseguran que los usuarios tengan datos de infraestructura crítica al alcance de la mano para evitar fallos en el equipo relacionados con el clima y el tiempo de inactividad del sistema. Actualice su dispositivo de monitorización intercambiable en caliente para aprovechar las nuevas tecnologías y adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales sin tener que reemplazar las PDUs completas. Codificación por colores de las tomas de salida para simplificar el equilibrio de circuitos y fases. Monitorización del consumo de potencia en cada salida para obtener una vista detallada de la distribución de energía a equipos específicos. Recopilación dedatos completos de energía mediante el uso de la aplicación móvil Vertiv VLC. Cada unidad está 100% probada en cuanto a fiabilidad y funcionalidad para garantizar que las unidades funcionen como están diseñadas. Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro del producto.  

Características

Dispositivo de monitorización intercambiable en caliente y actualizable. Monitorización de energía local y remota con una precisión de +/- 1% (Estándares ANSI e IEC). VLC (Comunicación por luz visible). Monitorización ambiental con la opción de sensores adicionales. Funcionamiento hasta60°C para ambientesde alta temperatura. Flexibilidad para cumplir con una amplia gama de requisitos, con una variedad de configuraciones eléctricas y de tomas disponibles. Instalación sencilla y rápida en todos los racks o armarios estándar con brackets de montaje incluidos.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación