PDU conmutada Vertiv PowerIT
Las PDU de racks conmutados (rPDU) de Vertiv ofrecen una visión completa del uso de energía crítica de los equipos de TI, tanto en el rack como a través del acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar remotamente la alimentación en cada salida. Las rPDU conmutadas están disponibles en una variedad de configuraciones eléctricas y tomas.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
PDU conmutada Vertiv PowerIT
Las PDU de racks conmutados (rPDU) de Vertiv ofrecen una visión completa del uso de energía crítica de los equipos de TI, tanto en el rack como a través del acceso remoto, con la capacidad adicional de encender, apagar o reiniciar remotamente la alimentación en cada salida. Las rPDU conmutadas están disponibles en una variedad de configuraciones eléctricas y tomas.
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Fabricación
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Generación de energía
- Transmisión y distribución de energía y gas
- Servicios profesionales
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Especificaciones
La PDU conmutada ofrece métricas de consumo de potencia en tiempo real y alarmas por SNMP o correo electrónico para tensión, potencia nominal, potencia aparente, factor de potencia, amperaje y kilovatios-hora en el rack y mediante una interfaz web segura junto con el control de salida remoto. La PDU ofrece información importante que le permite al usuario equilibrar las cargas evaluar las tendencias de uso de energía y garantizar el máximo tiempo de funcionamiento.
|
VP5U60A0
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.5 | 2.6 | 19 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP5U60A1
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (48) Combination Outlet C13/C20 | Vertical | 3.8 | 3 | 25 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP5U60A2
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP5U60A3
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (24) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 2 | 2.6 | 22 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP5U62A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C19 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP5U62A2
|
||||||||
| 63A | 3P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C20 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP5UA0A0
|
||||||||
| 80A | Hardwired Input | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP7U60A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.5 | 19 | ||
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP7U60A2
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP7U60A3
|
||||||||
| 63A | 3P + N + E (IP44) | 240/415V WYE | (24) Combination Outlet C13/C21 | Vertical | 3.48 | 17.12 | 12 | 22 |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP7U62A0
|
||||||||
| 63A | 2P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C19 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 12 | 20 |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP7U62A2
|
||||||||
| 63A | 3P + E (IP44) | 240V | (24) Combination Outlet C13/C20 | Horizontal | 3.48 | 17.12 | 22 | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
VP7UA0A0
|
||||||||
| 80A | Hardwired Input | 240/415V WYE | (36) Combination Outlet C13/C19 | Vertical | 3.8 | 3 | 22 | |
| Ver más información del producto |
Beneficios
Características
- Reimagining Rack PDUs Through Modular Design White Paper
- Powering the Cloud, Using Intelligent rPDUs to Prevent the Storms of Downtime - White Paper
- Leveraging Smartphones for Improved Operations in the Data Center - White Paper
- Avoid the Meltdown - Your rPDU is High Temperature Rated, but Are the Components
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.