Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

SAI con baterías de ion-litio Vertiv™ Edge, 1500-3000 VA

El SAI line interactive con baterías de ion-litio Vertiv Edge proporciona tanto acondicionamiento de alimentación como backup de batería a equipos de TI críticos, como servidores y equipos de red, lo que garantiza que las aplicaciones estén protegidas en caso de cortes inesperados o subidas de tensión.

Obtener folleto Runtime Tool
Principales ventajas
La garantía estándar de 5 años proporciona tranquilidad, ya que la inversión está protegida frente a fallos potencialmente costosos. Permite el menor coste total de propiedad durante la vida útil del SAI con menos reemplazos de baterías y hasta 10 años de vida útil con baterías de ion-litio. La tecnología de baterías de ion-litio se degrada más lentamente en entornos de alta temperatura, admite hasta 10 veces más ciclos de descarga y ofrece tiempos de recarga más rápidos en comparación con las baterías VRLA.
El más adecuado:
  • Educación
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Government
  • Banking
  • Financial and Insurance
Garantía: Garantía estándar de 5 años para electrónica y baterías

El SAI con baterías de ion-litio Vertiv Edge se puede montar en versión rack y torre y está disponible en 1500, 2200 y 3000 VA. Protege contra una amplia gama de fluctuaciones de energía, cambia a modo baterías cuando se detecta una caída de red y ofrece un factor de potencia de salida de 0,9 con un tiempo de transferencia inferior a 6 ms para garantizar que los activos más críticos estén protegidos.

Beneficios

Las baterías de ion-litio duran hasta 3 veces más que las baterías VRLA, lo que reduce el coste total de propiedad y el número de sustituciones 5 años de garantía estándar para el SAI y las baterías Mayor autonomía y tiempos de recarga de batería más rápidos

Características

El factor de potencia de salida de 0,9 proporciona más energía utilizable, más ahorro de espacio y menor coste Alta eficiencia, hasta un 98 % en modo online, que proporciona ahorro energético Pantalla LCD con gráficos a color Factor de forma flexible tipo rack/torre 2U Hasta siete tomas protegidas por batería. Salidas programables para optimizar la autonomía de la batería Baterías internas sustituibles en caliente por el usuario Disyuntor de entrada para una protección adicional a la carga en caso de fallo Capacidad de apagado de emergencia remoto a través del puerto EPO Comunicaciones USB para la monitorización y gestión del estado del SAI Tarjeta de comunicaciones Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY opcional para el control y monitorización remota Conforme con normativas RoHS y REACH

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación