Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

SAI Vertiv™ Edge

Vertiv™ Edge es una familia de SAI line interactive de onda senoidal, altamente fiable, eficiente, manejable y flexible, con modelos que van de 500 VA a 3000 VA en formatos de 1U, 2U, 3U, minitorre, rack/torre y para montaje en rack (según el modelo). Con un elevado factor de potencia de 0,9, salidas controlables y opciones de tiempo de funcionamiento prolongado, Vertiv Edge es una opción rentable para proteger los equipos de servidores y red en aplicaciones de TI distribuidas y Edge.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantía: Garantía estándar de 3 años para dispositivos electrónicos y baterías.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Hoy en día, los centros de datos distribuidos y de edge no son menos importantes para el éxito empresarial que los grandes centros de datos centralizados, dado su importante papel en el ecosistema del Internet de las cosas (IoT), el Cloud computing y otras aplicaciones esenciales. Los sistemas de servidores, redes y almacenamiento en centros de datos de edge se merecen niveles similares de protección de potencia energética que los de las infraestructuras tradicionales de centros de datos. La familia de SAI line interactive Edge de Vertiv™ está diseñada para aplicaciones de TI distribuidas y Edge que requieren una protección de potencia fiable y eficaz. Los SAI Edge admiten hasta 6 armarios de baterías de funcionamiento prolongado (EBC), lo que proporciona más tiempo de ejecución a carga completa que los SAI de la competencia similares. Los SAI Edge también son fáciles de gestionar. Las funciones de detección automática hacen que los EBC sean fáciles de configurar y ampliar, mientras que una pantalla LCD gráfica en color ofrece una gestión sencilla e intuitiva in situ. El soporte SNMP es opcional y Vertiv Edge es compatible con el software gratuito para gestión remota Vertiv™ Power Insight, lo que permite a los usuarios obtener datos de estado, configuración, parámetros de SAI y mucho más desde cualquier lugar a través de un simple navegador. Una garantía estándar de 3 años para dispositivos electrónicos y baterías protege su inversión en SAI.

Beneficios

Altamente eficiente: maximiza el suministro de energía para las cargas de TI, consigue ahorros de energía a lo largo de toda la vida útil Numerosas opciones de montaje y flexibilidad de instalación Funciones avanzadas de optimización de batería y optimización del tiempo de funcionamiento Baterías internas intercambiables en caliente, tiempos de inactividad reducidos Resiste temperaturas de funcionamiento más altas Bajo ruido Capacidades de monitorización y gestión remotas

Características

Alto factor de potencia de 0,9 para maximizar la energía y la protección de más equipos Alta eficiencia, hasta un 98 % en modo online, que proporciona ahorro energético Factores de forma de 1U, 2U, 3U, torre, rack/torre, con potencia nominal de 500 VA a 3000 VA que permiten abordar amplias necesidades de suministro eléctrico Protección avanzada AVR con 2 x boost/1 x buck (reductor-elevador)​ para proteger la batería suavizando picos, caídas de tensión y apagones Pantalla LCD con gráficos a color Añade hasta 6 armarios de baterías para aumentar el tiempo de funcionamiento Armarios de baterías externas con detección automática Modelo tipo rack/torre de 3 kVA de poca profundidad para facilitar la instalación “Green mode”: en modo batería y con cargas pequeñas, el SAI se apagará automáticamente para proteger las baterías, optimizando el ahorro energético Salidas programables para deshabilitar cargas no críticas, optimizando la autonomía de la batería Temperaturas de funcionamiento elevadas: hasta 40 ºC a plena potencia y hasta 60 ºC (con reducción de potencia) Dispositivo disyuntor de entrada para una protección adicional a la carga en caso de posible fallo Control inteligente de la velocidad del ventilador para reducir el ruido audible Conectividad remota a través de la interfaz de red o de la conexión serie para monitorizar el consumo de potencia y configurar notificaciones de alertas definidas por el usuario para evitar tiempos de inactividad Prolonga la vida útil de la batería con protección de descarga

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación