Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ NetSure™ Serie M

Una robusta solución de armario de exterior energéticamente eficiente para equipos Edge de TI y de radio 5G que ofrece un suministro eléctrico eficiente y fiable con backup de baterías. Los armarios Vertiv™ NetSure™ de la serie M aumentan la capacidad de refrigeración para equipos 5G gracias a su sistema de control de humedad (pendiente de patente), al que acompañan soluciones de filtro de ventilador energéticamente eficientes, ventilación de batería mejorada y compatibilidad con baterías de ion-litio.

Obtener folleto Infographics
Principales ventajas
Dota de energía de reserva a la red 5G con alimentación constante
Refrigera y protege los componentes electrónicos de red en condiciones diversas
Optimiza la temperatura y la humedad con el control de climatización inteligente (ICC)
 Ajusta los niveles de ruido para entornos urbanos, rurales o protegidos
Usa baterías de ion-litio o plomo-ácido
Asegura la operatividad de la red de forma sostenible usando energía solar, tanto si está conectada como desconectada de la red de suministro
El más adecuado:
  • Telecomunicaciones

Los armarios Vertiv™ NetSure™ de la serie M están diseñados específicamente para redes de acceso inalámbrico donde la necesidad de densidad de potencia, rentabilidad y plazo de comercialización es vital. Con paneles aislados de aluminio-zinc de capa única, extremadamente duraderos, que soportan los entornos más duros, como lluvia intensa, viento, polvo, rayos y electromagnetismo. Con múltiples accesorios térmicos opcionales, como filtros de ventilador, aires acondicionados, intercambiadores de calor y refrigeradores termoeléctricos, integrados en la puerta. Los armarios Vertiv™ NetSure™ de la serie M se entregan precableados, probados en fábrica y totalmente integrados para un despliegue rápido.

Beneficios

Garantiza un despliegue uniforme de los equipos en toda la red usando uno de los tres tamaños de armario estándar.
Disfruta de una flexibilidad sin igual con una amplia gama de opciones de armarios, accesorios, distribución CA/CC, supresión de sobretensiones y baterías.
Optimiza la eficiencia energética adaptando las cargas de calor específicas del emplazamiento con una amplia gama de sistemas térmicos.
Despliega la red en cualquier región con total confianza usando armarios con características conformes a los estándares internacionales y que operan en condiciones ambientales adversas.

Características

Plataforma de armario estandarizada con opciones modulares predefinidas
Incluye el sistema de alimentación en corriente continua (CC) NetSure 5100 con la unidad de control NetSure
El climatizador inteligente (Intelligent Climate Control, ICC) ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de los niveles de humedad interna
Para la gestión térmica se dispone de filtros de ventilador, aire acondicionado e intercambiadores de calor
Acepta una amplia variedad de opciones de baterías de ion-litio y plomo-ácido
Cumple con normas internacionales como la ETS 300 753 Clase 4.1E sobre protección contra el ruido ambiental

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación