Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ Liebert® EFC low-GWP: la unidad de refrigeración evaporativa indirecta de nueva generación de 100 a 450 kW

Vertiv™ Liebert® EFC con refrigerante de bajo GWP es la unidad de refrigeración evaporativa indirecta de nueva generación diseñada para enfriar aplicaciones de centros de datos con el futuro en mente. Combina las capacidades del intercambio indirecto de calor aire-aire y los principios de refrigeración evaporativa en una sola unidad. Junto con el nuevo intercambiador de calor compuesto, la nueva tecnología inversora con R454B de bajo GWP, el sistema evaporativo de varios pasos, la nueva funcionalidad de lógica de control prioritario DX y con los modos duales prioritarios WET y DX, proporciona una eficiencia aún mayor, garantiza el cumplimiento de las principales prohibiciones y normativas en todo el mundo durante años y demuestra ser una solución llave en mano para un despliegue rápido que facilita la escalabilidad y el fácil mantenimiento. Gracias a esta tecnología patentada de vanguardia, Liebert® EFC puede alcanzar niveles de pPUE de 1,05 lo que permite a los propietarios de centros de datos alcanzar el máximo rendimiento energético y minimizar sus costes operativos.

Obtener folleto
Principales ventajas
Cambiador de juego, patentado, intercambiador de calor de placas de polímero, para lograr un pPUE tan bajo como 1.05
Sistema evaporativo de varios pasos y nueva funcionalidad de lógica de control prioritario DX para garantizar una refrigeración continua sin desperdicio de agua
Tecnología de compresor accionado por inversor con refrigerante R454B de bajo GWP para permitir reducciones en el consumo de energía y emisiones directas de CO2e
Modos de prioridad DX y húmedo de conmutación en vivo para adaptar las operaciones según las condiciones contingentes específicas del centro
Funcionalidad de trabajo en equipo integrada en Vertiv™ Liebert® iCOM™ para permitir un control coordinado, gestionando todas las unidades como parte de un sistema optimizado
Diseño innovador para minimizar los requisitos de infraestructura eléctrica gracias a las funciones de free cooling y control patentado a nivel de sistema
Una solución llave en mano para un despliegue rápido que facilite la escalabilidad a lo largo de los años y permita un fácil mantenimiento
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Vertiv™ Liebert® EFC está equipado con la tecnología más avanzada del sector. El sistema incorpora tecnología de refrigeración evaporativa indirecta mediante intercambiador de calor aire-aire, todo en la misma huella. Liebert® EFC es capaz de reducir las temperaturas del aire aprovechando el principio de refrigeración evaporativa y, con el intercambiador de calor de polímero diseñado para aplicaciones de centros de datos, proporciona un mayor rendimiento junto con una mayor robustez y fiabilidad. Gracias a esta tecnología, el Liebert EFC con bajo GWP puede alcanzar niveles de pPUE de 1.05 garantizando un rendimiento energético máximo, sin desperdicio de agua y minimizando los costes operativos.

Beneficios

Intercambiador de calor de placas de polímero con cambiador de juegos: para alcanzar tus objetivos de sostenibilidad, este intercambiador de calor de placas de polímero de nueva generación, altamente eficiente y patentado reduce la caída de presión y ofrece una efectividad de uso de energía parcial (pPUE) de tan solo... 105 El nuevo material polimérico combina una alta durabilidad y una resistencia extrema a la corrosión, lo que permite ciclos de concentración de agua (CoC) más altos y optimiza la efectividad del uso de agua (WUE) sin desperdicio de agua.
Flexibilidad de modo dual, conmutar con un clic: la función de conmutación en vivo que permite a la unidad adaptar su funcionamiento según las condiciones de contingencia específicas del centro, conmutando entre el modo de prioridad húmeda y el modo de prioridad de expansión directa (DX) buscando la máxima eficiencia mientras fomenta una cultura de cero residuos de agua.
Modos evaporativos de varios pasos: el sistema evaporativo de varios pasos y la nueva funcionalidad de lógica de control prioritario DX trabajan juntos para reducir el consumo de agua y minimizar el tamaño del depósito de reserva.
Refrigeración con el futuro en mente: para reducir su consumo de energía y las emisiones de2 COe, esta solución ecológica cuenta con la tecnología inversora con el refrigerante R454B de bajo GWP, con un Potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP) de 466 según IPCC AR5.
Todo bajo su control:los algoritmos avanzados Vertiv™ Liebert® iCOM™ gestionan sin problemas las transiciones automáticas entre los modos de trabajo más adecuados, eliminando cualquier desperdicio de agua. El control Liebert® iCOM™ permite la gestión de alto nivel de las unidades para que funcionen juntas como un único sistema, optimizando así la temperatura y el flujo de aire de la sala.
Adaptación sin problemas: para instalar fácilmente la unidad en tu edificio en despliegues de techo, perímetro o varios pisos con una huella reducida y con múltiples opciones de configuración de aire. Soluciones llave en mano para permitir despliegues escalables en los años gracias a un diseño que requiere un mantenimiento mínimo y no permite una ocupación de espacio en blanco.

Características

Intercambiador de calor de placas de polímero patentado: para minimizar el impacto aerodinámico de las piezas internas y maximizar el flujo de aire frente a configuraciones anteriores equipadas con intercambiadores de calor de aluminio heredados.
Modos de prioridad WET y DX de conmutación en vivo: para permitir el funcionamiento de la unidad incluso en climas caracterizados por niveles de humedad extremos o picos de temperatura severos.
freecooling evaporativo por diluvio indirecto, sistema evaporativo de varios pasos y funcionalidad de lógica de control prioritario DX: para garantizar una refrigeración continua para eliminar el desperdicio de agua y minimizar el tamaño del depósito de reserva.
Tecnología de compresor accionado por inversor con refrigerante R454B de bajo GWP: para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2e.
Control Vertiv™ Liebert® iCOM™ con lógica de trabajo en equipo con interfaz BMS integrada: cuenta con una nueva pantalla táctil de 10” para una lectura de datos más rápida y sencilla.
Despliegues de techo, perímetro o varios pisos y múltiples opciones de configuración de aire: para maximizar la utilización del espacio y ofrecer flexibilidad y adaptabilidad a diversas estructuras de construcción.
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación