Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

Liebert AFC - La gama de chillers con compresor de tornillo y refrigerante ecológico

Liebert AFC, con la nueva tecnología de inversor y refrigerante de bajo GWP, es una solución respetuosa con el medioambiente. Su objetivo es la reducción drástica de las emisiones directas e indirectas de CO2 para limitar la huella de carbono del centro de datos. La continuidad y la fiabilidad de la refrigeración son clave para el chiller Liebert AFC. Su función Fast Restart permite reiniciar el sistema de forma rápida y segura tras un fallo de alimentación. Liebert AFC es una solución muy versátil y totalmente configurable que se adapta a cualquier necesidad de tu infraestructura crítica.

Obtener folleto Infographic
Principales ventajas
An environmentally friendly refrigerant with a low impact on the environment
Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs
The possibility of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs
Increased freecooling capacity and more freecooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs
Guaranteeing cooling continuity
Enlarged Capacity up to 2200kW in a single frame: fewer units to be installed, installation costs significantly reduced
Global solution suitable for any climatic condition
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Sanitario
  • Administración Pública
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Minería/Siderurgia
  • Energía nuclear
  • Petróleo y gas
  • Generación de energía
  • Transmisión y distribución de energía y gas
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones

Sustainability Spotlight

  • Baja corriente de in-rush y mayor eficiencia a carga parcial, lo que permite ahorrar en el diseño de la infraestructura eléctrica y reducir los costes de funcionamiento.
  • Compatible con el refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (PCG) R1234ze HFO, que reduce drásticamente las emisiones de CO₂.
  • El aumento de la capacidad y de las horas de free cooling mejoran la eficiencia estacional y reducen los costes operativos.
  • La posibilidad de usar agua pura dentro del centro de datos reduce el riesgo de contaminación medioambiental y permite reducir los costes de instalación.

Beneficios

Un refrigerante respetuoso con el medio ambiente con un bajo impacto Baja corriente de in-rush y mayor eficiencia a carga parcial, lo que permite ahorrar en el diseño de la infraestructura eléctrica y reducir los costes de funcionamiento La posibilidad de usar agua pura dentro del centro de datos reduce el riesgo de contaminación medioambiental y permite reducir los costes de instalación El aumento de la capacidad y de las horas de freecooling mejoran la eficiencia estacional y reducen los costes operativos Garantía de continuidad de refrigeración Posibilidad de aumentar la densidad de enfriamiento Solución global adecuada para cualquier condición climática

Características

Refrigerante HFO de bajo GWP (R1234ze) Compresor controlado por inversor Versión sin glicol Serpentines de freecooling optimizados Opción Fast Restart Bastidor compacto Amplio rango operativo de temperatura ambiente externa de -25°C a +56°C

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Artículos relacionados

Pruébalo de forma virtual antes de comprar Image

Pruébalo de forma virtual antes de comprar

Conoce de primera mano las capacidades de nuestros laboratorios de innovación tecnológica de refrigeración de precisión en el Customer Experience Center de Vertiv™ en Piove di Sacco, Italia. Explora nuestros laboratorios de alta tecnología y simula virtualmente con nuestros test de pruebas de primer nivel.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación