Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv ™ Liebert® HPC-S: La gama de enfriadoras con freecooling refrigeradas por aire con compresor scroll y refrigerante de bajo GWP

Vertiv™ Liebert® HPC-S es la solución para centros de datos pequeños y medianos con una capacidad de refrigeración de 80 a 500 kW. Es una solución llave en mano totalmente equipada en la que los componentes principales del sistema se integran fácilmente, ahorrando así tiempo y costes de instalación. Liebert® HPC-S con refrigerante de bajo GWP (R454B y R 1234ze) ayuda a alcanzar tus objetivos empresariales respetando el medio ambiente. Gracias al nuevo diseño optimizado y a las mayores capacidades de free cooling, Liebert HPC-S de bajo GWP es la respuesta de Vertiv para mejorar el rendimiento energético de los centros de datos, lo que conduce a una reducción significativa del consumo de electricidad y, por tanto, a soluciones más rentables. Es extremadamente configurable, y el gran número de versiones y opciones combinadas con el amplio rango operativo lo convierte en una unidad extremadamente versátil que puede satisfacer cualquier requisito de centro de datos de infraestructura crítica moderna.

Obtener folleto
Principales ventajas
Huella de carbono reducida para soluciones de centros de datos de próxima generación con refrigerantes de bajo GWP.
Mayor eficiencia general, menor consumo de energía y mayor ahorro.
Versátil y adaptable a cualquier diseño de infraestructura crítica: la tecnología correcta basada en la mejor combinación entre eficiencia, condiciones climáticas y coste inicial.
Se integra perfectamente con cualquier unidad interior de agua refrigerada Vertiv™, así como con el control Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM que gestiona y optimiza todo el funcionamiento del sistema para centros de datos nuevos o existentes.
El más adecuado:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

La Sostenibilidad en el punto de mira

  • Compatible con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP) R454B y R1234ze que reducen significativamente las emisiones de CO2e
  • Hasta un 4% menos de consumo energético anual comparando el refrigerante de bajo potencial de calentamiento global R454B con el refrigerante R410A
  • Una mayor capacidad de freecooling y más horas de freecooling conducen a una mejor eficiencia estacional y a menores costes operativos
  • Reducción significativa del consumo energético anual comparando la versión Chiller con la versión Freecooling

Select your avatar and see how you can test chilled water systems

Beneficios

Compatible con R454B y R 1234ze, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (Global Warming Potential, GWP) que reducen significativamente las emisiones de CO2e de los refrigerantes.
Mejor eficiencia estacional y menores costes operativos gracias a una mayor capacidad de freecooling y más horas de freecooling
Alta capacidad de refrigeración por metro cuadrado
Soluciones globales adecuadas para cualquier condición climática gracias a su amplio rango de funcionamiento.
El modo de caudal variable afecta al comportamiento de la unidad en la carga parcial, lo que aumenta la eficiencia general y reduce el consumo de energía del sistema de bombeo
Las versiones de chillers y enfriadoras con freecooling permiten elegir la tecnología correcta en función de la mejor combinación entre eficiencia, condiciones climáticas y coste inicial.
Una solución versátil y altamente configurable que se adapta bien a las diferentes necesidades de la infraestructura crítica.

Características

Refrigerante HFO de bajo GWP (R454B y R 1234ze)
Bobina de freecooling optimizada
Bastidor compacto
Amplio rango operativo de -20°C a +50°C de temperatura del aire exterior
Modo de flujo variable
Diferentes versiones: Chiller y enfriadora con freecooling, versiones básica y de alto rendimiento
Amplia gama de tamaños
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación