Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

Liebert® DCD

El Liebert® DCD es un intercambiador de calor aire-agua integrado en la puerta trasera de un armario de servidores. Sirve para absorber cargas de calor de racks de servidores de hasta 50 kW. El Liebert® DCD puede configurarse con armarios Liebert® DCM o montarse con armarios de otros proveedores. El diseño del intercambiador de calor permite un aumento de la temperatura del agua refrigerada.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Telecomunicaciones

Beneficios

PUE mejorado
Uso sugerido en una sala fría
Pérdida de presión baja
Sin ventiladores
Mayor temperatura de suministro de agua refrigerada
Funcionamiento fiable garantizado por las bisagras conductoras de agua 

Características

Profundidad: 120 mm (incl. articulaciones 150 mm)
Anchura: 600 mm, 700 mm, 800 mm (DCD50 solo disponible para 800 mm)
Capacidad de refrigeración: hasta 50 kW (adecuada únicamente para refrigeración sensible)
Pérdida de presión de aire: 35 Pa (a 4900 m³/h) para DCD 35/30Pa (a 6500 m³/h) para DCD50
Pérdida de presión de agua: 54 kPa (a 5m³/h) para DCD35/68kPa (a 7,2 kW) para DCD50
Suministro de agua refrigerada: 15 °C
Retorno de agua refrigerada: 21 °C
Temperatura del aire de suministro del servidor: 25 °C a 35 kW para DCD35; a 50 kW para DCD50
Flujo del volumen de agua refrigerada: 5 m³/h a 35 kW/7,2 m³/h a 50 kW
Conexión de agua: Rosca hembra de 1’’ desde abajo (opcionalmente desde arriba)
Drenaje de condensación: 5/8“ (Nota: no para deshumidificar el área de instalación)
Humedad absoluta/aire de la sala:  máx. 8 g de agua por 1 kg de aire (otros previa solicitud)
Temperatura del punto de condensación:           máx. 10,5 °C
Material: chapa de acero
Intercambiador de calor: tubería de cobre con láminas de aluminio
Color/código de color: X: 8 = RAL 7021 (gris oscuro)/1 = RAL 7035 (gris claro) 

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación