The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

SA2-006, Vertiv Geist SwitchAir

Los switches de red, los equilibradores de carga y los routers suelen colocarse en la parte superior y trasera del rack, lejos del flujo de aire del pasillo frío en la parte delantera del armario. Esta colocación dificulta que el aire frío fluya desde la parte delantera del rack hasta las tomas de aire del switch de red, lo que aumenta las posibilidades de fallo a lo largo del tiempo. SwitchAir ayuda a evitar fallos canalizando el aire frío desde la parte delantera del rack hasta las tomas de aire, independientemente de dónde se monte el equipo.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Garantía: Los modelos Vertiv Geist SwitchAir disponen de una garantía estándar de tres años que se amplía automáticamente, a cinco años, si el producto se registra dentro de los 120 días posteriores a la compra.

Beneficios

Reduce la posibilidad de sobrecalentamiento de los switches de red al dirigir el aire frío a la entrada del dispositivo.
Reduce la probabilidad de fallo prematuro del equipo debido a altas temperaturas de entrada.
Mejora la eficiencia proporcionando a los equipos de red la misma temperatura del aire del pasillo frío que otros dispositivos del rack.
Disminuye el flujo de aire caliente que recircula desde el pasillo caliente hasta el pasillo frío debido a la ausencia de paneles ciegos.
Garantía estándar de tres años, actualizada a cinco años con el registro del producto.

Características

Proporciona una ruta para que el aire frío fluya hacia la entrada del switch de red y otros dispositivos con entradas traseras (lado sin puerto), frontales (lado del puerto), en uno o dos lados.
Crea una barrera para evitar que el aire caliente recircule a las tomas de los dispositivos.
Instalación sencilla y rápida en todos los racks o armarios estándar.
Cumple con TAA y/o BAA.

El SwitchAir es un dispositivo de gestión de flujo de aire pasivo con canales que proporciona una ruta dedicada para que el aire del pasillo frío fluya hasta la entrada del switch, utilizando los ventiladores integrados de los dispositivos de red para traer aire frío desde la parte delantera del armario. SwitchAir también crea una barrera que evita que la recirculación del aire caliente del pasillo caliente entre en las entradas o tomas del switch.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Sistemas de alimentación de CC, Sistemas Industriales de CA y CC , Distribución de potencia, Conmutadores estáticos de transferencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Supervisión y control de la energía, Thermal Management, Soluciones integradas, Armarios de intemperie, Racks y cerramientos, Software, Supervisión
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Sistemas de alimentación de CC, Sistemas Industriales de CA y CC , Distribución de potencia, Conmutadores estáticos de transferencia, Energía eólica, Iluminación de emergencia, Supervisión y control de la energía, Thermal Management, Soluciones integradas, Armarios de intemperie, Racks y cerramientos, Software, Supervisión
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management

Preguntas más frecuentes

P
¿Con qué switches de red funciona el equipo Vertiv Geist SwitchAir?
R
Vertiv Geist ofrece una variedad de configuraciones SwitchAir para adaptarse a la mayoría de los modelos de switch. Consulte nuestro Buscador de SwitchAir o hable con un representante de ventas.
P
¿Cómo funciona Vertiv Geist SwitchAir para evitar que mis switches se sobrecalienten?
R
SwitchAir crea una barrera entre las tomas de aire del switch y el aire de escape caliente en la parte posterior de los racks, al tiempo que se lleva el aire frío desde el pasillo frío hasta las entradas del switch.
P
¿Cuál es la diferencia entre los dispositivos Passive y Active de SwitchAir?
R
El producto Passive SwitchAir funciona simplemente creando un canal para que el aire frío fluya hacia las entradas de switch. El producto Active SwitchAir funciona de forma similar, pero utiliza ventiladores para forzar el aire frío a través del canal.
P
¿Habrá tiempo de inactividad mientras instala el producto SwitchAir?
R
En la mayoría de los casos, podrá instalar el producto SwitchAir en el rack sin desconectar los switches de red.
P
¿Cuál es la distancia sugerida entre los raíles delanteros y traseros para la instalación de SwitchAir?
R
SwitchAir se diseñó para instalarse asumiendo una distancia de raíl de 29 pulg./73,7 cm.

Idioma y ubicación