Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Familia de productos

Unidad de refrigeración de rack de TI VRC de Vertiv™

Diseñado para satisfacer los requisitos de refrigeración de pequeñas salas de servidores, armarios de red y aplicaciones de Edge de hasta 3500 W por armario, la unidad de refrigeración de rack de TI Vertiv™ VRC ofrece una refrigeración potente, escalable y eficiente energéticamente en una unidad compacta. Se adapta a la mayoría de racks de red de 19 pulgadas, liberando un valioso espacio de suelo. Está disponible en versión autónoma o split para adaptarse a diferentes arquitecturas de construcción.

Buscar contacto de ventas Obtener folleto Obtener manual
Garantía: 2 años de garantía estándar + ampliación opcional de garantía de 1 año

Disponible en 2 versiones: autónomo, diseñado específicamente para una instalación rápida y fácil en espacios pequeños donde el calor se puede eliminar hacia un techo doble ventilado o en habitaciones más grandes donde el calor se puede descargar directamente en la habitación, y la versión split diseñada para aplicaciones que carecen de un techo doble, aire acondicionado en el edificio o la capacidad de manejar la eliminación de calor en la instalación. Ambas versiones se instalan dentro de los racks EIA estándar de 19 pulgadas y son compatibles con sistemas de rack abierto (perforados), cerrados y con puertas de plexiglás. Incorpora un compresor de velocidad variable y un sistema de ventiladores para adaptar la refrigeración a la carga de los equipos de TI de la sala, lo que permite un bajo consumo de energía y una capacidad fácilmente escalable. Los administradores de TI pueden monitorizar el estado y las prestaciones del sistema de refrigeración de los servidores en la propia pantalla de la unidad o de forma remota utilizando la tarjeta de comunicación insertable SNMP o Modbus RTU. Cuenta con una bomba de condensado adicional para ayudar a eliminar el agua y simplificar la gestión del condensado.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación